Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SD4-S
NH4 SINGLE POLE 1250A

Eaton Bussmann series NH bases fuse base, 690V, 1250A, Non Indicating, Low voltage, Screw, Thermoplastic body

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
SD4-S
EAN
5027590589420
UPC
051712371544
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
295 mm
Product Width
121.7 mm
Product Weight
1897 g
Compliances
Contact factory
Model Code
NH4 SINGLE POLE 1250A

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
1250 A
Voltage rating
690

Ürün teknik özellikleri

Material
Thermoplastic body
Mounting method
Screw

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.