Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SDL-2
Neutral Link 2# SILVER

Eaton Bussmann series NH bases neutral link, 690V, 400A, Non Indicating, Silver

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH solid link
Catalog Number
SDL-2
EAN
5027590589437
UPC
051712485975
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
58 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
230.333 g
Compliances
Contact factory
Model Code
Neutral Link 2# SILVER

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.