Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SDL-3
Neutral Link 3# SILVER

Eaton Bussmann series NH bases neutral link, 690V, 630A, Non Indicating, Silver

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH solid link
Catalog Number
SDL-3
EAN
5027590321976
UPC
051712486002
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
70 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
358.667 g
Compliances
Contact factory
Model Code
Neutral Link 3# SILVER

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.