Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SFPRD27
1 P FUSE BASE COV DII/E27

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPRD27
EAN
5027590510882
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
24 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
10.2 g
Compliances
CE
Model Code
1 P FUSE BASE COV DII/E27

Ürün teknik özellikleri

Application
E27
Number of poles
Single-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.