Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SFPRD33
1 POLE FUSE BASE COVER

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 63 A, AC 500 V, D3, 1P, IEC

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 fuse
Catalog Number
SFPRD33
EAN
5027590510899
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
21 mm
Product Width
49 mm
Product Weight
10.53333333 g
Compliances
CE
Model Code
1 POLE FUSE BASE COVER

Ürün teknik özellikleri

Application
E33
Number of poles
Single-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.