Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SFRD27
FUSE-BASE D1 E27 1POL DIN RAIL

Fuse-base, low voltage, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFRD27
EAN
5027590510905
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
99.6 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
FUSE-BASE D1 E27 1POL DIN RAIL

Uyumlu sigorta tabanı ve gösterge parçası

Suitable for
DII

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
27 A
Voltage rating
500 V

Ürün teknik özellikleri

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
DII
Number of poles
One-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.