Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SFRD33
FUSE-BASE D3 E33 1POL DIN RAIL

Fuse-base, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC, rail mount, suitable wire 2.5 - 25 mm2

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFRD33
EAN
5027590510912
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
90 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
FUSE-BASE D3 E33 1POL DIN RAIL

Uyumlu sigorta tabanı ve gösterge parçası

Suitable for
DIII

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
33 A
Voltage rating
500 V

Ürün teknik özellikleri

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
DIII
Number of poles
One-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.