Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TD00-DI
Triple Integral Base NH00 CE

Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit, 160 A, 690 V, Three-pole, DIN rail, NH00

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
TD00-DI
EAN
5027590415699
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
51.6 mm
Product Width
97 mm
Product Weight
428 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
Model Code
Triple Integral Base NH00 CE

Uyumlu sigorta

Fuse size
NH00

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690 V

Ürün teknik özellikleri

Mounting method
DIN rail
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.