Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TD2-IP20
NH2 IP20 Triple Pole Protection kit

Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit, Three-pole, 400 A, NH2, IP20, Fuse Holder, 690 V a.c., NH2, Fitted with shrouds, fuse covers, phase barriers and ganging links, IP20

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
TD2-IP20
UPC
051712371728
Product Length/Depth
223 mm
Product Height
79 mm
Product Width
188 mm
Product Weight
648 g
Compliances
CE
Certifications
IEC
IEC/EN 60269-1
Model Code
NH2 IP20 Triple Pole Protection kit

Elektriksel Veriler

Voltage rating
690 V

Ürün teknik özellikleri

Degree of protection
IP20
Fitted with:
shrouds, fuse covers, phase barriers and ganging links
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.