Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TFD27
FUSE-BASE D1 E16 3POL 25A 500V

Eaton Bussmann series low voltage D0 three-pole fuse base, 500V, 25A, Fuse accessory, Three-pole, Screw mounting, Porcelain

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 three-pole fuse base
Catalog Number
TFD27
EAN
5027590513777
UPC
051712831116
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
383.5 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
FUSE-BASE D1 E16 3POL 25A 500V

Uyumlu sigorta tabanı ve gösterge parçası

Suitable for
DII

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
500 V

Ürün teknik özellikleri

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
DII
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.