Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TFPCD27
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

Fuse-base cover, LV, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 special holder
Catalog Number
TFPCD27
EAN
5027590513975
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
40.66666667 g
Compliances
CE
Model Code
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

Ürün teknik özellikleri

Application
fuse-bases TFRD27 TFD27
Number of poles
Three-pole

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.