Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP37000

Eaton Crouse-Hinds series Uni-Mount Cover, 4", Raised surface, Steel, Two-gang, 3/4" raised, 9.0 cubic inch capacity

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series uni-mount cover
Catalog Number
TP37000
UPC
786189370003
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
0.75 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.41 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
3/4" raised
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Number of gangs
Two-gang
Box size
4"
Capacity
9 cubic in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.