Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Beutelfiltergehäuse

MAXILINE MDE

Das mehrplätzige MAXILINE MDE-Beutelfiltergehäuse von Eaton bietet neben einer hohen Anwenderfreundlichkeit auch eine perfekte Abdichtung und wurde für eine sichere Filtration mit minimalem Produktverlust entwickelt. Sie sind ideal für Chargenprozesse und Anwendungen mit hoher Schmutzlast. 

Dieses mehrplätzige Beutelfiltergehäuse ist mit den bewährten, robusten und anwenderfreundlichen Klappaugenschrauben ausgestattet. Die Kombination aus dem flachen Gehäusedeckel und den Dichtungsringen der SENTINEL-Filterbeutel garantiert eine perfekte Abdichtung und minimiert die Restflüssigkeit auf der inneren Oberfläche. Dadurch werden Produktverlust und Flüssigkeitsüberlauf verringert und die Reinigung vereinfacht. Die Gehäuse sind mit 4 Filterbeuteln erhältlich und werden standardmäßig mit Edelstahl-Beutelaufnahmekörben der Größe 02 ausgeliefert.

Anzahl der Filterbeutel
3+
Verschluss
Klappaugenschrauben
Design
Mehrplätzig mit hoher Kapazität

Hauptmerkmale

  • Ein federgestützter Hebemechanismus sorgt dafür, dass selbst große Deckel von nur einer Person schnell und einfach geöffnet werden können
  • Ein flacher Deckel verbessert die Abdichtung, reduziert den Produktverlust und vereinfacht den Filterbeutelwechsel
  • Durch die direkte Anströmung der Filterbeutel über separate Einlässe entsteht eine laminare Strömung Dies gewährleistet eine optimale Filterkuchenformation und noch bessere Filtrationsleistung
  • Robuste Fußgestelle aus Edelstahl sind im Preis inbegriffen
  • Konstruiert gemäß ASME Code (US-Norm) Section VIII, Division 1, AD 2000 Merkblättern, EN 13445 und PED (EMEA-Norm)

Anwendungen für MAXILINE MDE-Beutelfiltergehäuse

  • Grobfiltration > 500 μm
  • Mittelfeine Filtration > 10 μm
  • Feinfiltration < 10 µm
  • Vorfiltration
  • Sicherheitsfiltration
  • Hohe Durchflussraten
  • Chargenfiltration
  • Kreislauffiltration
  • Lösungsmittel, Farben
  • Fette und Öle
  • Säuren, Basen
  • Petrochemikalien
  • Wasser, Abwasser
  • Chemieindustrie
  • Metallreinigung
  • Automobilindustrie
  • Farben und Lacke
  • Wasseraufbereitung

Optionen

  • Für hohe Korrosionsbeständigkeit in Edelstahl 304 oder 316 erhältlich
  • O-Ringe (Buna-N) als Standard für Deckeldichtungen. Dichtungen und Dichtungsringe aus EPDM, Viton, PTFE-ummanteltem Viton oder Silikonkautschuk erhältlich.
  • Multiple Ein-/Auslass-Anschlussvarianten, passend für viele Anwendungen
  • Die Konstruktion mit geringer Bauhöhe, seitlichem Einlass und tangentialem Auslass ermöglicht eine problemlose und vollständige Drainage. Die niedrigere Gehäusehöhe sorgt zudem für einen einfachen Austausch der Filterbeutel. Leitern, Tritte oder Laufstege sind nicht erforderlich
Produkte

Technische Daten

Modelle Anzahl der
Filterbeutel
Größe Durchflussrate1
(m3/h)
Max. Druck
(bar)
Max. Temp.
(℃)
Gehäusevolumen
(l)
Gehäusegewicht 
(kg)
E/A
Anschlüsse
MDE-0402 mit tangentialem Auslass/304 4 2
160 7 60 185 250

DN 100 PN 10

(DIN-Flansch)

MDE-0402 mit tangentialem Auslass/316 4 2
160 7 60 185 250

DN 100 PN 10

(DIN-Flansch)

MDE-0402 mit Bodenauslass/304 4 2
160 7 60 185 250

DN 100 PN 10

(DIN-Flansch)

MDE-0402 mit Bodenauslass/316 4 2
160 7 60 185 250

DN 100 PN 10

(DIN-Flansch)

Der maximale theoretische Durchfluss basiert auf der Viskosität des Wassers und ist abhängig vom eingesetzten Filterbeutel.    
Download Links
X
Download Close