Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

044503
Modellcode: PKM0-25

Eaton Moeller® series PKM0 Kurzschlussschutzschalter, Iu 25 A, Irm 388 A, Schraubklemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.

Listenpreis EUR148.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKM0 Kurzschlussschutzschalter
Katalognummer
044503
EAN
4015080445036
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
93 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.293 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Produkttyp
Kurzschlussschutzschalter
Modellcode
PKM0-25

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
7.04 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.35 W

Bemessungswerte

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
12.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz
12.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 500 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 690 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
25 A

Merkmale und funktionen

Betätigertyp
Drehknopf
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
Anschlussklemmen: IP00
IP20
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Schalthäufigkeit
40 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Temperaturkompensation
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
Typ
Nur Kurzschlussschutzorgan

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC
38 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC
3 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC
3 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC
1 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC
3 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC
3 kA
Kurzschlussauslöser
Grundgerät befestigt 15,5 x lu, Auslöserblöcke
388 A, Irm, Einstellbereich max.
± 20% Toleranz, Auslöserblöcke

Schaltvermögen

Schaltvermögen
25 A, AC-3 bis 690 V
25 A (3 Kontakte in Serie), DC-5 bis 250 V

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (1 bis 6) mm²
1 x (1 bis 6) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 – 10
Anzugsdrehmoment
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Installationsvideos

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015