Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

013167
WS8-ID

LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen montageframe profiel, verticaal, L=1000mm

Algemene specificaties

Productnaam
Verticaal/extern Eaton xEnergy Safety Ci montageprofiel
Catalogusnummer
013167
EAN
4015080131670
Productlengte/-diepte
25 mm
Hoogte van product
1000 mm
Breedte van product
50 mm
Gewicht van product
1.798 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
WS8-ID

Aanvullende informatie

Functies
Verdelerbouw
RAL-nummer
0
Speciale voorzieningen
Bevestigingsschroeven separaat bestellen
Gebruikt met
Voor distributiesysteem wandbevestiging
Verdelerbouw
Ci geïsoleerde behuizing
Sectie voor montageframe

Leveringsprogramma

Kleur
Overig
Model
Overig
Type
  • Ci geïsoleerde behuizing
  • Verdelerbouw
  • Sectie voor montageframe

Technical data - mechanical

Materiaal
Staal
Aantal netafstanden van 125 mm
8
Profielvorm
Verticale profielen (buiten)
Oppervlakteafwerking
Verzinkte C-profielrail
Type unit
Los apparaat

Productspecificatie exporteren