Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

044016
WW3-ID

LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen montageframe profiel, horizontaal, L=275mm

Algemene specificaties

Productnaam
Horizontaal Eaton xEnergy Safety Ci montageprofiel
Catalogusnummer
044016
EAN
4015080440161
Productlengte/-diepte
275 mm
Hoogte van product
25 mm
Breedte van product
50 mm
Gewicht van product
0.491 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
WW3-ID

Aanvullende informatie

Functies
Verdelerbouw
RAL-nummer
0
Speciale voorzieningen
Bevestigingsschroeven separaat bestellen
Gebruikt met
Voor distributiesysteem wandbevestiging
Staande verdelers, 3 panelen breed
Voor distributiesysteem wandbevestiging op de vloer ondersteund

Leveringsprogramma

Kleur
Overig
Model
Overig
Type
  • Ci geïsoleerde behuizing
  • Verdelerbouw
  • Sectie voor montageframe

Technical data - mechanical

Materiaal
Staal
Aantal netafstanden van 125 mm
3
Profielvorm
Horizontale profielen
Oppervlakteafwerking
Verzinkte C-profielrail
Type unit
Los apparaat

Productspecificatie exporteren