Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

044017
WSM14-ID

LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen montageframe profiel, verticaal / midden, L=1700mm

Algemene specificaties

Productnaam
Verticaal/centraal Eaton xEnergy Safety Ci montageprofiel
Catalogusnummer
044017
EAN
4015080440178
Productlengte/-diepte
1750 mm
Hoogte van product
25 mm
Breedte van product
50 mm
Gewicht van product
0.003 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
WSM14-ID

Aanvullende informatie

Functies
Verdelerbouw
RAL-nummer
0
Speciale voorzieningen
Bevestigingsschroeven separaat bestellen
Gebruikt met
Voor staande verdelers, 4 panelen breed
Ci geïsoleerde behuizing
Verdelerbouw
Sectie voor montageframe

Leveringsprogramma

Kleur
Overig
Model
Overig
Type
  • Ci geïsoleerde behuizing
  • Verdelerbouw
  • Sectie voor montageframe

Technical data - mechanical

Materiaal
Staal
Aantal netafstanden van 125 mm
14
Profielvorm
Verticale profielen (midden)
Oppervlakteafwerking
Verzinkte C-profielrail
Type unit
Los apparaat

Productspecificatie exporteren