Eaton Moeller® series DILL lamplastschakelaar, 24 V 50 Hz, 220 V 230 V: 12 A, Magneetschakelaar voor verlichting
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILL magneetschakelaar voor lampen
|
| Catalogusnummer |
104401
|
| EAN |
4015081041787
|
| Productlengte/-diepte |
97 mm
|
| Hoogte van product |
85 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
0.426 kg
|
| Certificering |
CE
CSA Class No.: 3211-04 UL File No.: E29096 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX UL VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA IEC/EN 60947-4-1 |
| Modelcode |
DILL12(24V50HZ)
|
| Schokbestendigheid |
6,9 g, no hoofdcontact, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
|
| Hoogte |
Max. 2000 m
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Aantal hoofdcontacten (maakcontact) |
3
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact |
0
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open) |
24 A
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
1.2 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.4 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
14 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
2.1 W
|
| Toegestane compensatiecapaciteit |
470 µF
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
170 A
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
| Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947) |
238 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
12 A bij AC-1, 220 V 230 V
12 A (hogedrukkwikdamplampen) 12 A (metaaldamplampen) 7,5 A (lagedruk natriumlampen) 14 A (gloeilampen) 12 A (elektronische stroomopwaartse apparaten) 12 A (kwikmenglampen) 14 A bij AC-3, 220/230 V 12 A bij AC-1, 380 V 400 V 12 A (hogedruk natriumlampen) 20 A (conventioneel reactorstartcircuit) 20 A (TL-lampbelasting - duocircuit) |
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Interferentie-emissie |
Volgens EN 60947-1
|
| Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Toepassing |
Magneetschakelaar voor verlichting
|
| Verbinding |
Schroefklemmen
|
| Beschermingsgraad |
IP00
|
| Levensduur, elektrisch |
10.000 schakelingen
|
| Levensduur, mechanische |
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
|
| Bedrijfsfrequentie |
60 mechanische schakelingen/h (AC-bekrachtigd)
60 elektrische schakelingen/h |
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
DILL magneetschakelaars voor verlichting
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
| Weerstand per pool |
2.65 mΩ
|
| Gebruikscategorie |
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
|
| Type spanning |
AC
|
| Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
|
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Aanspreekspanning |
0,7 - 1,15 V AC x Us
0,8 - 1,1 nc AC x Uc 0,7 - 1,15 V DC x Us |
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
52 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
67 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
|
| Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
7,1 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz |
| Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
8,7 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz |
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
22 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min |
16 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
14 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min |
8 ms
|
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA) 22 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
22 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA) 32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V |
63 A gG/gL
|
| Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen |
24 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
24 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
24 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|