Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

104402
Model Code: DILL12(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILL magneetschakelaar voor lampen, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 220 V 230 V: 12 A, magneetschakelaars voor verlichting

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILL magneetschakelaar voor lampen
Catalogusnummer
104402
EAN
4015081041794
Productlengte/-diepte
97 mm
Hoogte van product
85 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.426 kg
Certificering
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NLDX
Modelcode
DILL12(230V50HZ,240V60HZ)

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
6,9 g, no hoofdcontact, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Contacts

Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
24 A

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
1.2 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.4 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
14 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
2.1 W

Electrical rating

Toegestane compensatiecapaciteit
470 µF
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
170 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947)
238 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
12 A bij AC-1, 380 V 400 V
12 A bij AC-1, 220 V 230 V
20 A (conventioneel reactorstartcircuit)
20 A (TL-lampbelasting - duocircuit)
14 A bij AC-3, 220/230 V
12 A (metaaldamplampen)
12 A (elektronische stroomopwaartse apparaten)
12 A (hogedrukkwikdamplampen)
12 A (hogedruk natriumlampen)
7,5 A (lagedruk natriumlampen)
14 A (gloeilampen)
12 A (kwikmenglampen)
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Features & Functions

Aantal polen
Driepolig

General information

Toepassing
Magneetschakelaars voor verlichting
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Levensduur, elektrisch
10.000 schakelingen
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
60 mechanische schakelingen/h (AC-bekrachtigd)
60 elektrische schakelingen/h
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
DILL magneetschakelaars voor verlichting
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
2.65 mΩ
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
AC

Magnet system

Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 nc AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
52 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
67 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
7,1 ncA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
8,7 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
240 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
22 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
16 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
14 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
63 A gG/gL

Special purpose ratings

Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
24 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
24 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
24 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.