Eaton Moeller® series DILMF magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie conform SEMI F47, 380 V 400 V: 9 A, 1 nc, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, schroefklemmen
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILMF magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie
|
Catalogusnummer |
104424
|
EAN |
4015081042418
|
Productlengte/-diepte |
97 mm
|
Hoogte van product |
85 mm
|
Breedte van product |
45 mm
|
Gewicht van product |
0.531 kg
|
Certificering |
UL
CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLDX CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CE CSA UL File No.: E29096 IEC/EN 60947-4-1 |
Opmerkingen bij catalogus |
Tevens getest volgens AC-3e.
|
Modelcode |
DILMF11-01(RAC120)
|
Uitgerust met: |
Spiegelcontact
Ingebouwd dempelement |
Aantal polen |
Driepolig
|
Toepassing |
Magneetschakelaars voor de semiconductor-industrie volgens SEMI F47
|
Verbinding |
Schroefklemmen
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
Weerstand per pool |
2.65 mΩ
|
Geschikt voor |
SEMI F47, Magneet systemen
Ook motoren met rendementsklasse IE3 |
Gebruikscategorie |
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens |
Type spanning |
AC
|
Hoogte |
Max. 2000 m
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Interferentie-emissie |
Volgens EN 60947-1
|
Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
20 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
9 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
9 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
7 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
5 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V |
6 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V |
5 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V |
4.5 A
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
3 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.6 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.8 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz |
3 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.8 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA) 125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA) 10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA) 50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
45 A
|
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
18 A
|
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
50 A
|
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
40 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA) |
Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0,5 - 0,2 x UC, AC bediend
|
Arbeidsfactor |
100 %
|
Aanspreekspanning |
0,8 - 1.15 V AC x Uc
|
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
14 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
|
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
0,8 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
0,7 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz |
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
100 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
120 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
100 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
120 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
0 V
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
40 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
45 ms
|
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
2 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
5 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
3 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
5 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
10 HP
|
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
15 HP
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading |
40 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
40 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase) |
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling |
18 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
108 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) |
Speciale classificatie van elevatorregeling |
3 HP, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 10 HP, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 11 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 9,6 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 11 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 7,5 HP, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 11 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) |
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA) |
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) |
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming |
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen |
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0.6 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.2 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
9 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.8 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|