Document downloaden () van 20

109200
Model Code: DILM72(220V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 37 kW, 220 V 50/60 Hz, AC-bekrachtiging, schroefklemmen DILM72(220V50/60HZ)

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
109200
EAN
4015081088201
Productlengte/-diepte
132.1 mm
Hoogte van product
115 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
0.872 kg
Certificering
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CE
UL
UL File No.: E29096
UL 60947-4-1
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM72(220V50/60HZ)

Features Functions

Aantal polen
Driepolig

General

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Formaat frame
FS3
Levensduur, mechanische
7.000.000 schakelingen (spoel 50/60 Hz)
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Verbinding
Schroefklemmen
Bedrijfsfrequentie
5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, bescherming tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
1.9 mΩ
Gebruikscategorie
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
AC

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
7 g, no hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Terminal capacities

Aansluitvermogen (koperband)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdcontact
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 25) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 35) mm², hoofdcontact
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, stuurstroomkabels
Enkel 14 - 1, dubbel 14 - 2, hoofdcontact
Aansluitvermogen (meeraderig)
2 x (16 - 35) mm², hoofdcontact
1 x (16 - 50) mm², hoofdcontact
Striplengte (hoofdkabel)
14 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Formaat schroeven
M3.5, Aansluitschroef, Stuurstroomkabels
M6, aansluitschroef, hoofdstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
Aanhaalmoment
1,2 Nm, Schroefklemmen, Stuurstroomkabels
3,3 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
650 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
650 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
650 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
370 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
98 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
72 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
72 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
72 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
72 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
37 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
20 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
72 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
72 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
65 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
910 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
25 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
41 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
44 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
50 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
35 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
7 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
14 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
16 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
17 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, 250 A max. fuse, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 150 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. fuse, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 150 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
100 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
125 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
80 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
180 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
72 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
83 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
200 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
88 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Magnet system

Boogtijd
10 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
168 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
154 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
168 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
154 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
4,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
4,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us
14 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
22 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
220 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
220 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
220 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
220 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
0 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
12 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
18 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
13 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
20 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
25 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
50 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
60 HP

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacts

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Safety

Veilige isolatie
440 V AC, Tussen spoel en contacten, Volgens EN 61140
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140

Special purpose ratings

Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
88 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
88 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase)
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
72 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
432 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
10 HP, 200 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
15 HP, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
40 HP, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
32,2 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
30 HP, 480 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
88 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
88 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
21 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
7 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
72 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
4.1 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren