Document downloaden () van 20

112424
Model Code: DILM38-10(42V50HZ,48V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 18,5 kW, 1 no, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, AC-bekrachtiging, schroefklemmen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
112424
EAN
4015081119820
Productlengte/-diepte
97 mm
Hoogte van product
85 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.428 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
UL 508
VDE
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM38-10(42V50HZ,48V60HZ)

Features & Functions

Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig

General information

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Formaat frame
FS2
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
5000 mechanische schakelingen/h (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, bescherming tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
2.7 mΩ
Gebruikscategorie
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
AC

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
3,5 g, nc hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
6,9 g, no hoofdcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5,3 g, no hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
Enkel 18 - 6, dubbel 18 - 8, hoofdcontact
18 - 14, stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x 16 mm², hoofdcontact
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Formaat schroeven
M5, Aansluitschroef, hoofdcontact
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
3,2 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
320 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
320 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
320 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
180 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
38 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
38 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
38 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
38 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
22.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
15 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
15 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
15 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
12 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
40 A
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
384 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
12 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
20 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
21 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
24 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
21 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
4.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
8 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
9 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
10 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
125 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
63 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
63 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
35 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
90 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
36 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
42 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
40 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
100 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
40 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magnet system

Boogtijd
10 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
52 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
67 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
7,1 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
8,7 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
42 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
42 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
48 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
48 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
0 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
16 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
22 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
14 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
20 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
25 HP

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacts

Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Safety

Veilige isolatie
440 V AC, Tussen spoel en contacten, Volgens EN 61140
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140

Special purpose ratings

Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
40 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase)
40 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
192 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
32 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
7,5 HP, 240 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
22 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
22 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
20 HP, 600 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
20 HP, 480 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
7,5 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
25,3 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
27 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
9.3 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
3.1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
38 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
2.1 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren