Document downloaden () van 20

112428
Model Code: DILM38-10(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 18,5 kW, 1 M, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, wisselstroombekrachtiging, Schroefklemmen DILM38-10(230V50HZ,240V60HZ)

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
112428
EAN
4015081119868
Productlengte/-diepte
97 mm
Hoogte van product
85 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.428 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
UL 508
VDE
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM38-10(230V50HZ,240V60HZ)

Features Functions

Aantal polen
Driepolig

General

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Formaat frame
FS2
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Verbinding
Schroefklemmen
Bedrijfsfrequentie
5000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand per pool
2.7 mΩ
Gebruikscategorie
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
Type spanning
AC

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
6,9 g, no hoofdcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms
3,5 g, nc hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
5,3 g, no hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij tafelmontage, Halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
Enkel 18 - 6, dubbel 18 - 8, hoofdcontact
18 - 14, stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x 16 mm², hoofdcontact
Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Formaat schroeven
M3.5, Aansluitschroef, Stuurstroomkabels
M5, Aansluitschroef, hoofdcontact
Formaat schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
Aanhaalmoment
3,2 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact
1,2 Nm, Schroefklemmen, Stuurstroomkabels

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
320 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
320 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
320 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
180 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
38 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
38 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
38 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
38 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
22.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
15 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
15 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
15 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
12 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
40 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
40 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
384 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
12 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
20 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
21 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
24 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
21 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
4.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
8 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
9 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
10 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
125 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
125/70 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/125 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
125 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
63 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
63 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
35 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
90 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
36 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
42 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
100 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
40 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magnet system

Boogtijd
10 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
52 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
67 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
7,1 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
8,7 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
0 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
16 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
22 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
14 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
20 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
25 HP

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacts

Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1

Safety

Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
440 V AC, Tussen spoel en contacten, Volgens EN 61140

Special purpose ratings

Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
40 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase)
40 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
192 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
32 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
20 HP, 600 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
25,3 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7,5 HP, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
22 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
7,5 HP, 240 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
27 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
22 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
20 HP, 480 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
40 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
9.3 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
3.1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
38 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
2.1 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren