Reset
Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Automaat, 4p, 250A, raamklemmen
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM vermogensschakelaar (MCCB) thermomagnetisch
|
| Catalogusnummer |
113010
|
| EAN |
4015081125500
|
| Productlengte/-diepte |
149 mm
|
| Hoogte van product |
206 mm
|
| Breedte van product |
140 mm
|
| Gewicht van product |
3.77 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC UL 489 UL listed IEC 60947-2 IEC/EN 60947 Specially designed for North America UL/CSA UL (File No. E31593) CE marking UL (Category Control Number DIVQ) |
| Modelcode |
NZMN2-4-AF250-BT-NA
|