Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Stroomonderbreker IZMX16, 4p, 1600 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 800 A - 1600 A, Vast, Selectieve werking
| Productnaam |
Eaton Moeller series IZMX/INX vermogensschakelaar
|
| Catalogusnummer |
123500
|
| EAN |
4015081211050
|
| Productlengte/-diepte |
584 mm
|
| Hoogte van product |
597 mm
|
| Breedte van product |
521 mm
|
| Gewicht van product |
23.37 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
IZMX16N4-V16F
|
| Type |
Vermogensautomaat
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
1600 A
|
| Montagemethode |
Vast
|
| Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit |
Achterzijde
|