Reset
Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Automaat, 4p, 70A, raamklemmen, B2-4-AF70-BT-NA
Productnaam |
Eaton Moeller series NZM vermogensschakelaar (MCCB) thermomagnetisch
|
Catalogusnummer |
153381
|
EAN |
4015081501519
|
Productlengte/-diepte |
149 mm
|
Hoogte van product |
206 mm
|
Breedte van product |
140 mm
|
Gewicht van product |
3.755 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
IEC/EN 60947
UL listed UL (File No. E31593) UL 489 CSA-C22.2 No. 5-09 UL/CSA UL (Category Control Number DIVQ) Specially designed for North America CE marking IEC 60947-2 IEC |
Modelcode |
NZMB2-4-AF70-BT-NA
|