Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

169126
Model Code: DX-NET-MODBUSTCP-2

Eaton DX 1-poort Modbus/TCP-communicatiemodule voor DA2 frequentieregelaars

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DX communicatiemodule
Catalogusnummer
169126
EAN
4015081656066
Productlengte/-diepte
51.8 mm
Hoogte van product
22.3 mm
Breedte van product
50.1 mm
Gewicht van product
0.03 kg
Certificering
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
UL 508C
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
CE
UL
Opmerkingen bij catalogus
2 x RJ45, 8-polig
Modelcode
DX-NET-MODBUSTCP-2

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C

Communicatie

Protocol
Modbus TCP

Verbinding

Aansluittype
Insteekverbinding

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Algemene informatie

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Communicatiemodule
Beschermingsgraad
IP00
Productcategorie
Accessoires
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Gebruikt met
DA1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.