Document downloaden () van 20

169117
Model Code: DA1-342D2FB-A20C

Eaton DA1 frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 2,2 A, 0,75 kW, IP20/NEMA 0, radio-ontstoringsfilter, 7-segment-display

General specifications

Productnaam
Eaton DA1 Frequentieregelaar
Catalogusnummer
169117
EAN
4015081655984
Productlengte/-diepte
186 mm
Hoogte van product
231 mm
Breedte van product
107 mm
Gewicht van product
1.8 kg
Certificering
UL report applies to both US and Canada
CUL
RoHS, ISO 9001
UL 508C
IEC/EN61800-5
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL
CE
Certified by UL for use in Canada
EAC
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
RCM
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
Opmerkingen bij catalogus
De remweerstanden zijn toegewezen op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
Modelcode
DA1-342D2FB-A20C

General information

Kabellengte
100 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
200 m, afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
C2 ≤ 5 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
150 m, niet afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
C3 ≤ 25 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
300 m, niet afgeschermd, met motorchoke, maximaal toegestaan, motorkabel
Communicatie-interface
PROFIBUS, optioneel
Modbus RTU, ingebouwd
Modbus-TCP, optioneel
PROFINET, optioneel
CANopen®, ingebouwd
DeviceNet, optioneel
Ethernet IP, optioneel
OP-bus (RS485), ingebouwd
EtherCAT, optioneel
SmartWire-DT, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD1 SmartWire DT-module
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
Uitgerust met:
Extra printplaatbescherming
Interne DC-link
Radio-ontstoringsfilter
Remweerstand
Control Unit
Remchopper
PC-verbinding
7-digit beeldscherm
IGBT-omvormer
Formaat frame
FS2
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Protocol
PROFINET I/O
DeviceNet
CAN
Ethernet IP
Andere bussystemen
PROFIBUS
MODBUS
TCP/IP
Veiligheidsfunctie/-niveau
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Radio-interferentieklasse
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Hoogte
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Main circuit

Rendement
91,5 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
20 W bij 25% stroom en 0% snelheid
20 W bij 50% stroom en 0% snelheid
21 W bij 25% stroom en 50% snelheid
21 W bij 50% stroom en 50% snelheid
23 W bij 50% stroom en 90% snelheid
26 W bij 100% stroom en 0% snelheid
26 W bij 100% stroom en 50% snelheid
33 W bij 100% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
3.5 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
4,65 mA
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 30 seconden
Netspanning - min
380 V
Netspanning - max
480 V
Bedrijfsmodus
Optioneel: Vectorbesturing met terugkoppeling (CLV)
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Sensorloze vectorbesturing (SLV)
U/f-regeling
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
500 Hz
Uitgangsspanning (U2)
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
3.3 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - min
48 Hz
Nominale frequentie - max
62 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
2.2 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase
0.75 kW
Toegekende bedrijfsspanning
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase
Resolutie
0,1 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
6 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 4 seconden elke 40 seconden, vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
8 kHz, 4 - 24 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
480 VAC

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting
1.9 A
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting
2.1 A
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
1 HP

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 400 V
1.52 kVA
Schijnbaar vermogen bij 480 V
1.83 kVA

Braking function

Remweerstand
400 Ω
Remkoppel
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - hoofdcircuit
Max. 30 % MN, Standaard - hoofdcircuit
Max. 100 % van nominale bedrijfsstroom Ie, variabel, DC - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
780 VDC

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
2
Aantal ingangen (digitaal)
5
Aantal uitgangen (analoog)
2
Aantal uitgangen (digitaal)
2
Aantal relaisuitgangen
2 (parametreerbaar), 1 no, 1 co, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
63.75 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
2.2 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren