Eaton DE11 starter met variabel toerental, Nominale bedrijfsspanning 400 V AC, 3-fase, Ie 3,6 A, 1,5 kW, 2 HP
Productnaam |
Eaton DE11 starter met variabel toerental
|
Catalogusnummer |
180672
|
EAN |
4015081758371
|
Productlengte/-diepte |
169 mm
|
Hoogte van product |
230 mm
|
Breedte van product |
45 mm
|
Gewicht van product |
1.04 kg
|
Certificering |
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
CUL RoHS, ISO 9001 CE CSA-C22.2 No. 14 Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-3 UL File No.: E172143 IEC/EN61800-5 UL 508C UL report applies to both US and Canada RCM UL UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN 61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 |
Opmerkingen bij catalogus |
Overbelastingscyclus gedurende 60 s, om de 600 s
|
Modelcode |
DE11-343D6NN-N20N
|
Kenmerken |
Parametrering: drivesConnect
Parametrering: drivesConnect mobiel (App) Parametrering: Veldbus Parametrering: Toetsenbord |
Uitgerust met: |
PC-verbinding
|
Kabellengte |
C3 ≤ 25 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
C2 ≤ 10 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel |
Communicatie-interface |
OP-bus (RS485), ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd CANopen®, ingebouwd |
Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
In combinatie met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module |
Beschermingsgraad |
IP20
NEMA overig |
Electromagnetic compatibility |
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
|
Formaat frame |
FS1
|
Productcategorie |
Starters met variabele snelheidsregeling
|
Bescherming |
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
|
Protocol |
MODBUS
EtherNet/IP Andere bussystemen CAN |
Radio-interferentieklasse |
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn. |
Schokbestendigheid |
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
|
Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
Trillingen |
Weerstand: Volgens EN 61800-5-1
|
Hoogte |
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m |
Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min |
-10 °C
|
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max |
50 °C
|
Informatie over de omgevingstemperatuur |
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
Klimaatbestendigheid |
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie
|
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting |
4.9 A
|
Lekstroom bij aarde IPE - max |
< 3,5 mA (bij AC)
< 10 mA (DC-bekrachtigd) |
Inschakelfrequentie netspanning |
Maximaal één keer per 30 seconden
|
Netspanning - min |
380 V
|
Netspanning - max |
480 V
|
Bedrijfsmodus |
U/f-regeling
Snelheidsregeling met slipcompensatie |
Uitgangsfrequentie - min |
0 Hz
|
Uitgangsfrequentie - max |
300 Hz
|
Uitgangsspanning (U2) |
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase |
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting |
5.4 A
|
Nominale regelnetspanning |
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
|
Nominale frequentie - min |
45 Hz
|
Nominale frequentie - max |
66 Hz
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
3,6 A bij 150% overbelasting (bij een bedrijfsfrequentie van 16 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C)
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase |
1.5 kW
|
Toegekende bedrijfsspanning |
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase |
Resolutie |
0,03 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
6 A, UL (Klasse CC of J), Veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), Voedingsbedrading
|
Startstroom - max |
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), Gedurende 1.875 seconden elke 600 seconden, Vermogensdeel
|
Voedingsfrequentie |
50/60 Hz
|
Schakelfrequentie |
16 kHz, 4 - 32 kHz instelbaar (hoorbaar), fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
|
Nominale spanning - max |
480 V
|
Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting |
3.6 A
|
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting |
3.4 A
|
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
2 HP
|
Schijnbaar vermogen bij 400 V |
2.49 kVA
|
Schijnbaar vermogen bij 480 V |
2.99 kVA
|
Remkoppel |
Instelbaar tot 100 %, DC - Hoofdcircuit
Max. 30 % MN, Standaard - Hoofdcircuit |
Aantal ingangen (analoog) |
1 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
Aantal ingangen (digitaal) |
4 (parametreerbaar), 10 - 30 V DC)
|
Aantal uitgangen (analoog) |
0
|
Aantal uitgangen (digitaal) |
0
|
Aantal relaisuitgangen |
1 (parametreerbaar), S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
47 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
3.6 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
Details warmteafgifte |
Bedrijf (met 150% overbelasting)
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|