Document downloaden () van 20

183463
Model Code: IZMX16N3-P16F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Automaat, 3p, 1600A, 50 kA, P-meting, IEC, Vast

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX vermogensschakelaar
Catalogusnummer
183463
EAN
4015081791996
Productlengte/-diepte
584 mm
Hoogte van product
597 mm
Breedte van product
521 mm
Gewicht van product
18.715 kg
Voldoet aan:
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Modelcode
IZMX16N3-P16F-1

Delivery program

Type
  • Beveiligingsschakelaars/lastscheider
  • Open vermogensautomaat
Aantal polen
Driepolig
Ampèrewaarde
1600 A
Beveiligingssysteem
Elektronische beveiliging
Kenmerken
Motoraandrijving optioneel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Speciale voorzieningen
  • Externe IZMX-DTP-PTM-1 spanningsmeetmodule vereist (1 module is geschikt voor 16 stroomonderbrekers)
  • geschikt voor zoneselectiviteit
  • geschikt voor communicatie
  • met geïntegreerde systeemmonitor
  • met geïntegreerde testmogelijkheid
  • Met grafisch LCD-display
  • optioneel te monteren door gebruiker met uitgebreide accessoires
  • Tip voor de capaciteit van de aansluitklemmen: Dit zijn waarden die in afzonderlijk schakelmateriaal worden gebruikt. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van de temperatuur rond de vermogensschakelaar, die wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de beschermingsgraad (IP), de montagehoogte, de partities en eventuele externe ventilatie. Afhankelijk van het specifieke ontwerp van het schakelmateriaal, kan dit leiden tot derating, die vervolgens kan worden gecompenseerd door de dwarsdoorsnede te vergroten. Temperatuurstijgingstests in de specifieke schakelinstallatie kunnen specifieke en gedetailleerde informatie verschaffen.
Frame
IZMX16…
Uitgerust met:
Uitgeschakeld-indicator
Gebruikt met
Beveiligingsschakelaars/lastscheider
Open vermogensautomaat

Technical Data - Electrical

Nominale spanning bij AC
690 V AC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
12 kV AC
Nominale ononderbroken stroom (lu)
1600 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 50 °C
1500 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 60°C
1400 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 70°C
1350 A
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s)
42 kA
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
640 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
1600 A
Instelling vertraagde kortsluiting - min
1200 A
Instelling vertraagde kortsluiting - max
16000 A
Instelling onvertraagde kortsluiting
1,5 - 10 x Ir
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
0 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
24000 A
Aanpassingsbereik kortetermijnvertraagde kortsluiting - min
960 A
Aanpassingsbereik kortetermijnvertraagde kortsluiting - max
16000 A
Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting -min
3200 A
Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting - max
24000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting bij 400 V, 50 Hz
50 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 440 V, 50/60 Hz
105 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 690 V, 50/60 Hz
88 kA
Sluitvertraging via veervrijgave-eenheid
30 ms
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Railaansluiting
Aantal standaard mechanische bewerkingen per uur - max
60
Bedrijfssequentie tot 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
42 kA
Actuatortype
Drukknop
Gebruikscategorie
B
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Levensduur, elektrisch
20000 schakelingen (schakelcycli AAN/UIT, met onderhoud)
10000 schakelingen (schakelvermogen)
Richting van inkomende voeding
Willekeurig

Technical Data - Mechanical

Constructie van het apparaat
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Montagemethode
Vast
Montagemethode
Vast
Beschermingsgraad
IP31
IP31 met deurafdichtingsframes
IP55 met beschermhoes
Bescherming
P Meting
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Achterzijde
Gewicht van uitvoering vaste montage (3-polig)
19 kg
Levensduur, mechanische
12500 schakelcycli (AAN/UIT)
25000 schakelingen (schakelvermogen), met onderhoud)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Aansluitvermogen (koperbalk)
5 mm x 100 mm (2x) voor vaste montage (zwart)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
1600 A
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
235 W
Warmteafgifte bij nominale stroom met vaste montage
235 W
Informatie over de omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-20 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-20 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren