Document downloaden () van 20

183546
Model Code: IZMX16B4-V10F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Automaat, 4p, 1000A, 42 kA, Selectieve werking, IEC, Vast

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX vermogensschakelaar
Catalogusnummer
183546
EAN
4015081792825
Productlengte/-diepte
584 mm
Hoogte van product
597 mm
Breedte van product
521 mm
Gewicht van product
23.37 kg
Voldoet aan:
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Modelcode
IZMX16B4-V10F-1

Delivery program

Type
  • Beveiligingsschakelaars/lastscheider
  • Open vermogensautomaat
Frame
IZMX16…
Aantal polen
Vierpolig
Ampèrewaarde
1000 A
Beveiligingssysteem
Elektronische beveiliging

Technical data - electrical

Nominale spanning bij AC
690 V AC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
12 kV AC
Nominale ononderbroken stroom (lu)
1000 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 50 °C
1000 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 60°C
1000 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) bij 70°C
1000 A
Nominale korte-duurstroom (t = 1 s)
42 kA
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
400 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
1000 A
Instelling vertraagde kortsluiting - min
750 A
Instelling vertraagde kortsluiting - max
10000 A
Instelling onvertraagde kortsluiting
1,5 - 10 x Ir
Instelling onvertraagde kortsluiting - min
0 A
Instelling onvertraagde kortsluiting - max
15000 A
Aanpassingsbereik kortetermijnvertraagde kortsluiting - min
600 A
Aanpassingsbereik kortetermijnvertraagde kortsluiting - max
10000 A
Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting -min
2000 A
Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting - max
15000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting bij 400 V, 50 Hz
42 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 440 V, 50/60 Hz
88 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting tot 690 V, 50/60 Hz
88 kA
Vermogensverlies
92 W
Sluitvertraging via veervrijgave-eenheid
30 ms
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Railaansluiting
Aantal standaard mechanische bewerkingen per uur - max
60
Bedrijfssequentie tot 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
42 kA
Gebruikscategorie
B
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Richting van inkomende voeding
Zoals vereist
Levensduur, elektrisch
20000 schakelingen (schakelcycli AAN/UIT, met onderhoud)
10000 schakelingen (schakelvermogen)

Technical data - mechanical

Constructie van het apparaat
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek
Montagemethode
Vast
Beschermingsgraad
IP31 met deurafdichtingsframes
IP55 met beschermhoes
IP31
Bescherming
Selectieve werking
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit
Achterzijde
Gewicht van uitvoering vaste montage (4-polig)
24 kg
Actuatortype
Drukknop
Aansluitvermogen (koperbalk)
5 mm x 60 mm (2x) voor vaste montage (zwart)
Levensduur, mechanische
12500 schakelcycli (AAN/UIT)
25000 schakelingen (schakelvermogen), met onderhoud)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
1000 A
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
92 W
Warmteafgifte bij nominale stroom met vaste montage
92 W
Informatie over de omgevingstemperatuur
-20 °C - 70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-20 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-20 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Additional information

Kenmerken
Motoraandrijving optioneel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Uitgerust met:
Uitgeschakeld-indicator
Speciale voorzieningen
  • Hoofdterminals moeten afzonderlijk worden besteld.
  • geschikt voor zoneselectiviteit
  • optioneel te monteren door gebruiker met uitgebreide accessoires
  • Tip voor de capaciteit van de aansluitklemmen: Dit zijn waarden die in afzonderlijk schakelmateriaal worden gebruikt. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van de temperatuur rond de vermogensschakelaar, die wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de beschermingsgraad (IP), de montagehoogte, de partities en eventuele externe ventilatie. Afhankelijk van het specifieke ontwerp van het schakelmateriaalontwerp, kan dit leiden tot derating, die vervolgens kan worden gecompenseerd door de dwarsdoorsnede te vergroten. Temperatuurstijgingstests in de specifieke schakelinstallatie kunnen specifieke en gedetailleerde informatie verschaffen.
Gebruikt met
Beveiligingsschakelaars/lastscheider
Open vermogensautomaat

Productspecificatie exporteren