Reset
Reset
NZMN2-AX25. Vermogensautomaat, NZM2 PXR10, 3-polig, 20 A, schroefklem
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM molded case elektronische vermogensautomaat
|
| Catalogusnummer |
192000
|
| EAN |
4015081925513
|
| Productlengte/-diepte |
184 mm
|
| Hoogte van product |
149 mm
|
| Breedte van product |
105 mm
|
| Gewicht van product |
2.437 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC/EN 60947
IEC |
| Modelcode |
NZMN2-AX25
|
| Functies |
Installatie- en kabelbeveiliging
|
| Ampèrewaarde |
25 A
|
| Toepassing |
Gebruik in ongeaarde voedingssystemen van 690 V
|
| Uitvoering frame beveiligingsschakelaar |
NZM2
|
| Kenmerken |
Beveiligingsunit
Motoraandrijving optioneel |
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Beveiligingssysteem |
Elektronische beveiliging
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Type |
Vermogensautomaat
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
0,52 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
25 A
|
| Ampèrewaarde |
25 A
|
| Richting van inkomende voeding |
Zoals vereist
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Type handgreep |
Tuimelhendel
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max |
12 A
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min |
2 A
|
| Isolatie |
300 V AC (tussen de hulpcontacten)
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten) |
| Levensduur, elektrisch |
10.000 schakelingen bij 400 V AC-1
10.000 schakelingen bij 415 V AC-1 7500 schakelingen bij 690 V AC-1 |
| Aantal acties per uur - max |
120
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - max |
25 A
|
| Instelling overbelastingsstroom (Ir) - min |
20 A
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten |
6000 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten |
8000 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V AC
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz |
85 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz |
25 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz |
5 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz |
105 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 0,3 s) |
1.9 kA
|
| Nominale korte-duurstroom (t = 1 s) |
1.9 kA
|
| Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - max |
0 A
|
| Stroominstelling voor kort-vertraagde uitschakeling (Isd) - min |
0 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - max |
300 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - min |
50 A
|
| Totale verbreektijd bij kortsluiting |
< 10 ms
|
| Gebruikscategorie |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Voltage-classificatie |
690 V - 690 V
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Beschermingsgraad |
IP20
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen) |
| Beschermingsgraad (IP), voorzijde |
IP40 (met afdekraam)
IP66 (met deurkoppelingshandgreep) |
| Beschermingsgraad (afsluitingen) |
IP10 (tunnelklem)
IP00 (afsluitingen, fasescheider en stripklem) |
| Levensduur, mechanische |
20000 schakelingen
|
| Montagemethode |
DIN-railmontage optioneel
Inbouwapparaat vaste inbouwtechniek Vast |
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Positie van aansluiting voor hoofdstroomcircuit |
Voorzijde
|
| Bescherming tegen rechtstreeks contact. |
Vinger- en handrugbescherming conform DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schokbestendigheid |
20 g (half-sinusvormige schok 20 ms)
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Optionele terminals |
Raamklem. Aansluiting aan de achterzijde. Tunnelklem
|
| Standaard klemmen |
Schroefklem
|
| Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel) |
16 mm² (1x) bij tunnelklem
|
| Aansluitvermogen (meeraderige aluminiumdraad/-kabel) |
25 mm² - 185 mm² (1x) bij tunnelklem
|
| Aansluitvermogen (stuurkabel) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) |
| Aansluitvermogen (koperrail) |
M8 bij schroefaansluiting achterzijde
Min. 16 mm x 5 mm aansluiting direct op achterzijde van schakelaar Max. 24 mm x 8 mm aansluiting direct op achterzijde van schakelaar |
| Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel) |
10 mm x 16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
6 mm² - 16 mm² (2x) op raamklem 10 mm² - 16 mm² (1x) bij raamklem 6 mm x 16 mm (2x) direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar 16 mm² (1x) bij tunnelklem |
| Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel) |
25 mm² x 70 mm² (2x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat
25 mm² - 70 mm² (2x) bij raamklem 25 mm² - 185 mm² (1x) bij tunnelklem met 1 aansluiting 25 mm² - 185 mm² (1x) bij raamklem 25 mm² x 185 mm² (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat |
| Aansluitvermogen (koperstrip) |
Max. 10 segmenten van 16 mm x 0,8 mm bij raamklem
Max. 10 segmenten van 24 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst) Max. 8 segmenten van 24 mm x 1 (2x) mm bij raamklem Min. 2 segmenten van 9 mm x 0,8 mm bij raamklem Min. 2 segmenten van 16 mm x 0,8 mm bij aansluiting aan de achterzijde (gestanst) |