Eaton Moeller® series DILK magneetschakelaar voor condensatoren, met serieweerstanden, 20 kVar, 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILK magneetschakelaar
|
Catalogusnummer |
294009
|
EAN |
4015082940096
|
Productlengte/-diepte |
138 mm
|
Hoogte van product |
135 mm
|
Breedte van product |
45 mm
|
Gewicht van product |
0.51 kg
|
Certificering |
UL Category Control No.: NLDX
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 VDE 0660 CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 IEC/EN 60947-4-1 CSA UL File No.: E29096 CE CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947 UL |
Modelcode |
DILK20-11(220V50HZ,240V60HZ)
|
Uitgerust met: |
Serieweerstanden
|
Toepassing |
Magneetschakelaars voor correctie van de arbeidsfactor
|
Levensduur, elektrisch |
150.000 schakelingen
|
Verbinding |
Schroefklemmen
|
Bedrijfsfrequentie |
120 schakelingen/h
|
Productcategorie |
DILK magneetschakelaars voor condensatoren
|
Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, bescherming tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
Type spanning |
AC
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
Interferentie-emissie |
Volgens EN 60947-1
|
Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact
|
Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact
|
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 6, hoofdcontact
|
Aansluitvermogen (meeraderig) |
1 x 16 mm², hoofdcontact
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-6B, 220/230 V, 50 Hz |
11 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-6B, 380/400 V, 50 Hz |
20 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-6B, 525 V, 50 Hz |
25 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-6B, 690 V, 50 Hz |
33.3 kW
|
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P300, DC bediend (UL/CSA)
A600, AC bediend (UL/CSA) |
Boogtijd |
10 ms
|
Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
|
Arbeidsfactor |
100 %
|
Aanspreekspanning |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
58 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
|
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
71 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
|
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
7,6 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz |
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
9,3 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
2,1 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz |
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
220 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
220 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
240 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
240 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
0 V
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min |
16 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
22 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min |
8 ms
|
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
14 ms
|
Maakvermogen zonder demping (waarde I-piek) |
180 x Ie
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
1
|
Speciale classificatie van capacitieve schakeling |
20 kVar, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
28 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 28 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 30 kVar, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 28 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 12 kVar, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) |
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
5.4 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
1.8 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
29 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
2.1 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|