Baixar documento () de 20
Sistemas de detecção de incêndio

Detector de feixe de fumaça óptico para sistemas de incêndio endereçáveis

O detector de feixes da Eaton proporciona excelente detecção de fumaça, em comparação com os detectores ópticos padrão, em áreas grandes e abertas, como armazéns, fábricas, arenas e aeroportos.

Utilizando tecnologia de detecção reflexiva, o detector é formado por duas partes: o transmissor-receptor, que emite um feixe constante de luz infravermelha, e o refletor com prisma, que envia o feixe de volta ao transmissor-receptor. Quando o feixe é distorcido, o painel indica que há um incêndio.

As situações de incêndio e falha são sinalizadas para o painel de controle por meio de fiação em loop padrão. Portanto, não há necessidade de nenhuma interconexão adicional. Da mesma forma, há redução do tempo de instalação e da necessidade de fiação, em comparação com os detectores de feixes de ponta a ponta, uma vez que apenas a extremidade do transmissor-receptor necessita de fiação. A linha inclui duas opções: até 50 metros (com um único refletor) e até 100 metros (com quatro refletores em formação), dependendo do espaço.

Padrões
EN54 Parte 12 e Parte 17 2002
Opções de faixa
Até 50 m ou 100 m
Montagem
Montagem em parede

Tecnologia de feixes reflexivos: economia na detecção de fumaça em áreas grandes e abertas

O detector possui duas partes: um receptor-transmissor e um refletor. O transmissor-receptor direciona um feixe infravermelho contínuo para o refletor que, por meio de um prisma, envia o feixe de volta ao transmissor-receptor. Este transmissor, por sua vez, registra a força do feixe. 

Qualquer incêndio ou falha é sinalizado quando o feixe contínuo é interrompido por fumaça entre as duas partes, o que reduz a força do feixe. O transmissor-receptor é predefinido para indicar incêndio ou falha quando a força do feixe fica abaixo de determinado valor. 

Total facilidade para testar os detectores

O teste de detectores de feixes pode ser uma tarefa trabalhosa e demorada. Por isso, cada detector de feixes é fornecido com um filtro de teste para simular o nível necessário de obscurecimento da fumaça e confirmar se a operação está correta. Redução do tempo necessário para testar e dos custos associados à realização do teste do sistema por um gerente da instalação.

Facilidade de conexão com o painel, sem interconexão adicional

Os detectores de feixes de 50 e 100 metros usam fiação em loop padrão, o que significa que situações de incêndio e falha são sinalizadas para o painel de controle de incêndio, não havendo necessidade de nenhuma interconexão adicional. Redução da quantidade de fiação e do tempo necessário para instalar.

Conheça o restante da linha de dispositivos da Eaton que lidera o mercado de sistemas de detecção de incêndio

Especificações
Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close