O acionador manual homologado pela UL para sistemas de alerta de incêndio convencionais é construído com metal fundido de alta qualidade para desempenho de longa duração e pode ser montado em uma única caixa de instalação em grupo. O acionador manual está disponível em configurações de ação simples ou dupla, para uso interno ou externo com contatos SPST e conexões de terminais.
Todos os modelos são pintados em vermelho com letras brancas em relevo e um mecanismo de travamento para evitar redefinição não autorizada, fornecendo uma unidade geral fácil e identificável, adequada para construções comerciais e industriais.
As versões convencionais do acionador manual devem ser usadas em conjunto com uma unidade de monitoramento de zona em um sistema endereçável.
| Acionador manual de ação única convencional (encomendar caixa de instalação separadamente) | SG42BK2 |
| Acionador manual de ação dupla convencional (encomendar caixa de instalação separadamente) | SG42BK1 |
| Caixa de instalação para montagem de superfície convencional | SGB32S |
| Caixa de instalação à prova de intempéries para uso convencional | SGB-32C |
| Micro módulo de zona | ULMIU872 |
| Micro modulo de entrada com único canal (reconhecida como acionador manual - necessária se estiver usando um acionador manual convencional em um sistema endereçável) | ULMCIM-C |
| Descrição: | Acionador manual |
| Aprovações: | Homologado pela UL |
| Material: | Metal fundido |
| Cor: | Vermelho |
| Dimensões (AxLxP): | 118 mm x 80 mm x 80 mm |
| Compatibilidade: | Adequada para uso com sistemas de incêndio convencionais Eaton UL |