Links rápidos
Exija mais simplicidade
Com 14 parâmetros básicos, conectividade SmartWire-DT e um módulo de configuração intuitivo, a configuração e o comissionamento da partida de velocidade variável PowerXL DE1 são fáceis para qualquer fabricante de painéis e MOEM. O DE1 foi projetado para clientes que têm uma aplicação básica, mas ainda assim exigem frequência variável e proteção avançada do motor. O projeto permite que os clientes simplifiquem seu projeto e reduzam o tempo de instalação e comissionamento, enquanto introduzem uma solução inovadora em seu sistema.
Combina recursos de partida simples com a eficiência da velocidade variável
A partida de velocidade variável PowerXL DE1 é um produto que fecha a lacuna entre uma partida eletromecânica padrão e um inversor de frequência variável.
Com a facilidade de utilização líder do setor e um invólucro fino e compacto, o DE1 foi projetado para ser usado em aplicações flexíveis com propostas de valor exclusivas para cada aplicação.
Combine the increased protection of the PowerXL DE1 variable frequency drive with the following.
Variable frequency drives
PowerXL DG1 variable frequency drive
Circuit breakers
Power Defense molded case circuit breaker
Variable frequency drives
PowerXL DA1 variable frequency drive
Combine o pequeno, porém poderoso, inversor de frequência variável compacto PowerXLTM DC1 com o seguinte