As soluções abrangentes de banco de capacitores de distribuição da Cooper Power series da Eaton podem ser adaptadas para atender às necessidades de aplicações do cliente. Este pacote de banco personalizado oferece melhorias gerais do sistema, como melhora no fator de potência, liberação de capacidade do sistema, redução de perda, estabilidade de tensão, melhor fluxo de energia e economia de custos.
| Nível básico de isolamento (NBI) | 95 a 200 KV |
| Tensão do sistema | 2,4 a 34,5 KV |
| Kvar unidade capacitiva | 50 a 600 |
| Kvar banco | 150 a 7200 |
| Normas IEEE | Norma 18 Norma 1036 C57.12.31 C57.12.29 |
| Normas IEC | 60871-1 |
| CSA | CAN/CSA-C871-1 |
| Estrutura do banco | Alumínio 6061-T6 Aço galvanizado (opcional) |
| Configurações de unidade padrão | 3, 6, 9, 12 (opcional) |
| Recursos de instalação | Estrutura autossuportada Disposições de elevação Recursos de segurança integrados Suporte para transformador, reforço adicional opcional |
| Configuração da fiação | Estrela aterrado Estrela não aterrado Delta |
| Opções de interruptor | Chave de manobra para cargas capacitivas Edison (vácuo com dielétrico sólido) Interruptor NR/NRV (óleo) Fixo Consulte a fábrica para ver outras opções de interruptor |
| Opções de controle | Controle de capacitores CBC-8000 Fechamento com tensão zero Valquest (é necessaria a chave de manobra para cargas capacitivas Edison) Consulte a fábrica para outras opções de controle |