As soluções de atualização de RTU inovadoras, flexíveis e de alto desempenho da Eaton reduzem o custo e a complexidade de substituir um sistema legado. As soluções da Eaton envolvem sua plataforma de automação de grau de subestação com cibersegurança e sistemas SMP IO-2230, que são unidades SMP IO-2230 integradas, cada uma, em um chassi que corresponde à configuração de E/S necessária. Esses produtos SMP são reconhecidos como uma das soluções de automação mais eficientes e confiáveis no mercado. As ofertas de atualização de RTU são uma das soluções do sistema de automação de redes elétricas da Eaton.
O sistema SMP IO-2230 preserva a fiação do cabeamento de E/S legado; isso permite que o sistema seja substituído com impacto mínimo na engenharia e nas operações, enquanto oferece a melhor segurança, comunicações e gerenciamento de dados da classe. Essas soluções permitem que as redes elétricas implementem subestações mais inteligentes e seguras com tecnologia avançada e interrupções de serviço minimizadas
Cibersegurança
Hardware
Software
Gerenciamento remoto pronto
A solução da Eaton para substituir RTUs legadas permite que as concessionárias implementem subestações mais inteligentes e seguras com tecnologia avançada e minimização de interrupções de serviço, combinando a plataforma de automação SMP Gateway, unidades de E/S distribuídas por SMP IO-2230, cada uma integrada em um chassi 3U para corresponder à funcionalidade de E/S da RTU necessária.
O sistema SMP IO-2230 está disponível como produtos padrão para vários modelos de configuração de E/S. Todos os modelos compartilham os mesmos recursos de software, limitados apenas pelas características de hardware do chassi, proporcionando redução no tempo de aprendizagem e um caminho de migração simplificado entre modelos.
Outros modelos de sistema SMP IO-2230 podem ser disponibilizados em poucas semanas.
SMP IO-2230-A
SMP IO-2230-S
32 saídas de controle na parte traseira do sistema SMP IO-2230
Os sistemas SMP IO-2230-K e KR podem ser configurados para as seguintes configurações:
Terminações de desconexão para o modelo K e conectores DB25 para o modelo KR, ambos localizados na parte frontal do chassi (o modelo SMP IO-2230-K é mostrado no lado superior direito e o modelo SMP IO-2230-KR é mostrado abaixo).