Baixar documento () de 20
Soluções de sistema de automação de redes elétricas

E/S distribuídas

As plataformas de E/S distribuídas SMP de subestação da Eaton são especialmente projetadas para atender às exigências de E/S distribuídas em modernos sistemas de automação de subestações de distribuição de energia elétrica. Ambas as plataformas de E/S distribuídas SMP suportam entradas e saídas digitais, bem como entradas analógicas. Elas operam com tensão AC ou DC e comunicam-se com o RS-485 serial ou TCP/IP usando Ethernet de fibra ou cobre. Ambas as plataformas, a SMP IO-2230 e a E/S SMP, podem ser integradas com o SMP Gateway ou usadas como módulos de E/S independentes que se conectam diretamente a uma estação principal. As plataformas de E/S distribuídas por SMP fazem parte das soluções de sistema de automação de redes elétricas da Eaton.

Configuração de E/S modular
Maior flexibilidade
Fácil integração com a plataforma de automação
Produtividade melhorada
Grau da subestação
Confiabilidade robusta

Características principais

  • Rede integrada facilitada através das portas de Ethernet da E/S distribuída da SMP e portas RS-485 e baseadas no protocolo DNP3 padrão do setor
  • Também é compatível com as mensagens IEC 61850 e GOOSE (SMP IO-2230)
  • Micro-CLP integrado e integração completa com o aplicativo de gerenciamento SMP Gateway para a SMP IO-2230
  • A SMP IO-2230 está em conformidade com as normas de cibersegurança da indústria (certificadas nos termos da UL 2900-2-2)
  • Projetada para crescimento: até 64 E/Ss para a SMP IO-2230 e 32 E/Ss para E/S SMP
  • Parte das soluções de substituição RTU da Eaton

Liderando a cibersegurança

O SMP IO-2230 da Eaton é a primeira tecnologia de automação de subestação de serviços certificada sob UL 2900-2-2.

Aplicações comuns

Ao usar uma unidade de E/S distribuída independente, uma estação principal pode monitorar e controlar dispositivos remotos usando o protocolo DNP3, com a gravação precisa de tempo IRIG-B, substituindo efetivamente uma UTR tradicional. Ela foi projetada para fornecer integração perfeita com a plataforma de automação SMP Gateway. Ele adiciona suporte de forma transparente para E/S discretos e analógicos à plataforma de automação. O SMP Gateway da Eaton estende as plataformas de E/S distribuídas através de seu extenso suporte de protocolo, processamento lógico avançado, HMI integrado e recursos de segurança.

Apoiar IEDs em sistemas de distribuição

A arquitetura de sistemas de automação mudou de uma abordagem centralizada, baseada em UTRs grandes, para sistemas de distribuição com base em dispositivos eletrônicos inteligentes (Intelligent Electronic Devices, IED) com capacidade de E/S integrada. Entretanto, nem toda E/S pode ser gerenciada pelos IEDs e inúmeras funções exigem um processador de E/S. As plataformas de E/S distribuídas da Eaton são especialmente projetadas para preencher essa lacuna.
Especificações

Benefícios

Grau da subestação

As plataformas de E/S distribuídas por SMP são dispositivos de hardware de grau de subestação robustos que atendem às normas IEEE 1613 e IEC 61850-3 para vibração, picos elétricos, transientes rápidos e faixas de temperatura extremas.

Ambas as plataformas são projetadas para crescimento e flexibilidade

  • O SMP IO-2230 pode conter até 64 E/Ss organizadas em configurações de bloco flexíveis (não atualizáveis em campo).
  • As placas de entrada e saída de E/S SMP podem ser adicionadas em minutos, sem remover a unidade do rack.

Rede perfeita

Ambas as plataformas incluem portas Ethernet e RS-485. Elas usam o protocolo DNP3 padrão da indústria.

Esforço de engenharia reduzido

As plataformas de E/S distribuídas por SMP economizam em cabeamento, comissionamento e tempo de configuração, especialmente quando é usado com a plataforma de automação SMP Gateway. Seus conectores removíveis aceleram as mudanças de hardware.

Escalabilidade

A SMP IO-2230 tem uma fonte de alimentação universal com uma ampla faixa de tensão AC e DC, bem como faixas de tensão configuráveis de software em entradas binárias.

Cibersegurança

A SMP IO-2230 fornece recursos de gerenciamento remoto seguro; ela tem um firewall integrado e pode ser acessada com segurança para manutenção do Enterprise Management Software (IMS).  Ambas as plataformas de IO distribuídas SMP são acessíveis para manutenção remota segura através da plataforma de automação SMP Gateway. 

Dados precisos

Os recursos de detecção de erro da plataforma de E/S distribuídas pelo SMP garantem a integridade dos dados entre o ponto de dados e o centro de controle. Eles também oferecem suporte à sincronização IRIG-B para a obtenção de registro de hora preciso.

A SMP IO-2230

Especificações gerais

A SMP IO-2230 é a mais recente plataforma de E/S da Eaton e está totalmente integrada com o software e as ferramentas do SMP Manager e inclui muitos recursos novos que aprimorarão enormemente a experiência do usuário. Ela pode conter até 64 E/S e possui recursos avançados de segurança e capacidade lógica programável.

Garantia de 10 anos

Todas as plataformas de E/S distribuídas da Eaton são projetadas para operar sem qualquer manutenção durante toda a vida útil, quando usadas sob condições normais. A SMP IO-2230, nossa mais recente plataforma de E/S de automação, agora vem com uma garantia limitada de 10 anos, cujos termos são descritos no documento Garantia de 10 anos sobre produtos SMP, disponível na seção Recursos na política de vendas e Termos e condições.

Dimensões

  • Montagem em rack. 2U
  • 3,47 pol. A x 19 pol. L x 7,1 pol. C
  • 84,1 mm A 482,6 mm L x 183,3 mm C
  • 10 lb (4,52 kg) máx.

Fonte de alimentação

  • Fonte de alimentação universal
  • Tensão de alimentação nominal: 100 – 240 VAC / 24 – 250 VDC
  • Faixa de tensão de entrada: 88 – 264 VAC / 19,2 – 287,5 VDC
  • Intervalo de frequência: 50/60 Hz

Comunicações

Ethernet (metálico ou óptico opcional com conectores LC):

  • 2 portas Ethernet de 10/100 Mb/s (usadas como interruptores para conexões de ligação em cascata)

RS-485

  • 2 conexões multiponto, até 1200 m (4000 pés) e 32 dispositivos
  • Blocos de terminais

Sincronização de tempo IRIG-B

  • Detecção demodulada de alto nível de 2V
  • Vin máx. até 12 VDC
  • Blocos terminais opto-isolados

Configuração de E/S

Até 64 E/Ss com base flexível de configuração de E/S em quatro linhas de E/S, cada uma com uma das possíveis configurações de E/S: 16 BI ou 16 BO (relés) ou 16 HBO ou 8 BI e 8HAI.  Onde HAI corresponde à entrada analógica de alto isolamento e HBO corresponde a uma rápida velocidade de interrupção binária de rápida velocidade e alta corrente.

Entradas binárias

  • Entradas AC e DC
  • Tolerância/intolerância de filtragem
  • Proteção do Chatter
  • Circuito à prova de falhas
  • Reversão da polaridade do software
  • Etiqueta de tempo no início ou no final da filtragem
  • Contadores persistentes

Saídas de controle (saídas binárias)

  • Proteção de saída contra falha de componente único
  • Par disparo/fechamento, trava, pulso, suporte de par de pulso
  • Tempo de operação/contador de operação persistente
  • Reversão da polaridade do software
  • Controle de fila para até 10 solicitações paralelas

Entradas analógicas

  • Suporte de aviso alto/baixo
  • Banda morta, escala e unidades
  • Calibração do usuário em temperatura ambiente fixa

O E/S SMP

Especificações gerais

A E/S SMP é composta por uma unidade base que pode aceitar até quatro placas de E/S instaláveis em campo. A unidade base fornece dois relés programáveis de saída de forma-C, RS-485 e interfaces de comunicação Ethernet e uma interface IRIG-B.

Toda a fiação está no painel traseiro através de blocos de terminais removíveis. O painel frontal exibe o status do dispositivo e o estado de todos os sinais de E/S. Um controle local/remoto desabilita todos os comandos de controle da estação principal para segurança do operador durante a manutenção do sistema.

Dimensões

Montagem em rack, 1U

  • 1,72 pol. A x 19 pol. L x 8 pol. C
  • 43,6 mm A 482,6 mm L x 203,2 mm L

Montagem em parede

  • 4” A x 11,9” L x 6,85” C
  • 101 mm A 302 mm L x 174 mm C

Fonte de alimentação

Modelo de baixa tensão

  • Tensão de alimentação nominal: 24-48 VDC
  • Faixa de tensão de entrada: 18-75 VDC

Modelo de alta tensão

  • Tensão de alimentação nominal: 110-250 VDC / 110-240 VAC
  • Faixa de tensão de entrada: 100-300 VDC / 85-264 VAC
  • Intervalo de frequência: 50/60 Hz

Comunicações

Ethernet

  • Conector RJ-45 10/100BASE-TX
  • 100BASE-FX, até 2 km, conector LC, multimodo 1300 nm

RS-485

  • 2 conexões multiponto, até 1200 m (4000 pés) e 32 dispositivos
  • Blocos de terminais

Sincronização de tempo IRIG-B 

  • Detecção demodulada de alto nível de 2V
  • Vin máx. até 12 VDC
  • Blocos terminais opto-isolados

Portas

8 portas opto-isoladas independentes por módulo com circuito de detecção de erro (Error Detection Circuit, EDC) opcional

Faixa de entrada:

  • 24 VDC
  • 48 VDC
  • 110 VDC
  • 125 VDC
  • 220 VDC
  • 250 VDC

Dissipador atual:

  • Opção de entrada EDC* 4 mA máximo
  • Opção de entrada não EDC* 2 mA máximo

Configuração de E/S

A unidade de base de E/S SMP pode aceitar até quatro placas de E/S instaláveis em campo. A unidade base fornece 2 (dois) relés programáveis de saída de forma-C.

Placa de entradas digitais

A placa de entradas digitais fornece 8 conexões opto-isoladas independentes. Vários modelos de placas de entradas digitais estão disponíveis para todas as faixas de tensão comumente usadas.

Placa de saída de controle (saída digital)

A E/S SMP suporta até 18 relés de controle com os   2 forma-C incluídos na unidade base e nos duas placas de saída digitais que podem ser instaladas na linha inferior.  A capacidade de carregamento de alta carga reduz a necessidade de relés interpostos.

  • Par disparo/fechamento, trava, pulso, suporte de par de pulso

Placa de entrada analógica

A placa de entrada analógica tem 8 entradas isoladas que podem ser usadas para medir valores de tensão ou corrente. Ela é projetada apenas para medição de valor DC. A placa analógica é equipada com um ADC Delta-Sigma de 16 bits para cada canal e é calibrada de fábrica para garantir a leitura de alta precisão em toda a faixa de temperatura de operação. Há dois modelos de placa de entrada analógica, o modelo padrão e o modelo de alto isolamento.

Links para download
X
Download Close