A SMP Gateway da Eaton combina todas as funções exigidas por sistemas de automação modernos, incluindo funcionalidade inovadora, alta confiabilidade e escalabilidade em um único pacote poderoso. Além de fornecer concentrador de dados, tradutor de protocolos e funções de processador lógico, o SMP Gateway possui uma HMI integrada e facilita o acesso remoto seguro à subestação e dispositivos de campo para manutenção, reduzindo os custos operacionais e aumentando a produtividade. A SMP Gateway é uma das soluções do sistema de automação de redes elétricas da Eaton.
Gateway SCADA e HMI de subestaçãoGateway SCADA Com seu suporte a basicamente todos os padrões do setor e protocolos proprietários, usando conectividade serial ou de rede, a SMP Gateway é usada em milhares de subestações em todo o mundo como concentrador de dados de gateway e subestação SCADA, unindo IEDs modernos e legados.
HMI de subestação Com seu suporte para diagramas de linha única, processamento de alarme abrangente e registro de Sequência de Eventos (SOE), a HMI integrada da SMP Gateway fornece toda a funcionalidade esperada de uma HMI de subestação, sem necessidade de adicionar um PC. Basta conectar uma tela à porta de vídeo ou usar um navegador da web local ou remoto para acessar todos os dados da subestação. |
Arquivos e gateways de processamento de dadosGateway de monitoramento de ativos Colete dados de analisadores de gás dissolvido, disjuntores, buchas e monitores de transformador para armazenamento em historiadores de dados e aplicações de Manutenção Baseada em Condições (Condition-Based Maintenance, CBM).
Gateway coletor de eventos Recupere os registros de oscilografia e falhas de relés de proteção e Registradores Digitais de Falha (DFRs), de uma variedade de fornecedores, para ajudar a localizar interrupções e reduzir o tempo de restauração do serviço.
Concentrador de dados de fasor Colete, concentre e publique dados de Unidades de Medição de Fasor (Phasor Measurement Unit, PMU) para melhorar a confiabilidade do sistema de alimentação. |
Gateway de acesso remoto seguroEconomize nos custos de manutenção conectando-se a dispositivos de subestação e distribuição remotamente, em conformidade segura com NERC CIP com comunicações criptografadas, autenticação de usuário, bloqueio de conta por senha inválida e registros de acesso. |
Gateway de distribuiçãoAdicione inteligência local aos gabinetes de distribuição. Aumente a cibersegurança, execute o processamento lógico e proteja seu investimento através de uma plataforma atualizável à prova de obsolescência. |
Gateway de aplicativo específicoAtualização RTU Use a SMP Gateway como componente da plataforma de automação em uma solução de atualização RTU para substituir de forma econômica RTUs legados, adicionando segurança e suporte para protocolos modernos.
Controlador de microrrede Use o soft-CLP IEC 61131-3 e as funções lógicas para implementar um sistema independente de geração, distribuição e armazenamento de energia que possa isolar-se da malha da rede elétrica principal e fornecer uma solução confiável e eficiente para perda inesperada de energia. |
Configurando uma SMP Gateway pela primeira vez
Este breve vídeo mostra como instalar o software SMP Gateway e as ferramentas em um PC a partir do arquivo ISO fornecido pela Eaton. Ele também explica as diferentes ferramentas fornecidas pelo aplicativo de gerenciamento, o SMP Manager, bem como as etapas básicas que o usuário precisa executar para configurar uma SMP Gateway para poder acessá-la local e remotamente do SMP Manager.
A plataforma de automação SMP Gateway está disponível em uma variedade de modelos e configurações, desde aplicações simples de gabinete de distribuição até aplicações de subestação altamente críticas, com redundância de espera a quente completa.
Todos os modelos compartilham as mesmas capacidades de software e recursos de segurança, limitados apenas pelas características de hardware, fornecendo tempo de aprendizagem reduzido e um caminho de migração entre modelos simplificado.
SMP SG-4260
Garantia de 10 anos na SMP SG-4260
Todas as plataformas de automação SMP Gateway da Eaton são projetadas para operar sem qualquer manutenção durante toda a vida útil, quando usadas sob condições normais. A SMP SG-4260, nossa mais recente plataforma de automação, agora vem com uma garantia limitada de 10 anos, cujos termos são descritos na garantia de 10 anos no documento de produtos SMP, disponível na seção Recursos, em Termos e Condições e Política de Vendas.
SMP SG-4250
SMP 4/DP