Baixar documento () de 20
Soluções de sistema de automação de redes elétricas

Software de gerenciamento de Volt/Var

As aplicações do software de gerenciamento Yukon Volt/Var da Eaton monitoram tensões, watts e VARs em tempo real de LTCs, reguladores, capacitores, sensores de média tensão e pontos de monitoramento adicionais, como medidores de cliente. Essas aplicações do software ajudam as empresas de distribuição de energia elétrica a implementar estratégias de rede elétrica inteligente enquanto melhoram a otimização do sistema. O software de gerenciamento de Volt/Var Yukon é uma das soluções do sistema de automação de redes elétricas da Eaton.

Qualidade
Melhor qualidade de energia
Potência
Custos de energia reduzidos
Economia
Economia de energia

Características principais

  • Controle de tensão e fator de potência
  • Suporte para redução de tensão de conservação
  • Fácil implementação, manutenção e importação de dados
  • Gerenciamento de tensão durante as condições de fluxo de energia frontal e reversa devido à integração de renováveis

Apoiando uma pegada de energia mais ecológica

Como as aplicações de software de gerenciamento de Volt/Var da Yukon suportam o gerenciamento de tensão e fator de potência, a entrega de eletricidade é mais eficiente, de maior qualidade e menos dispendiosa, permitindo que as concessionárias de distribuição de energia elétrica se beneficiem de uma maior porcentagem de energia entregue aos clientes pagantes, custos de instalação diferidos para plantas de nova geração e uma pegada energética mais verde.

Automação sofisticada

A automação sofisticada resulta em uma maior porcentagem de energia entregue aos clientes, custos de instalação diferidos de plantas de nova geração e uma pegada de energia mais ecológica
Especificações

Software de gerenciamento de Volt/Var

Características

BAIXO CUSTO DE PROPRIEDADE

Fácil de implementar porque os requisitos de dados são simples e facilmente importados

Integra-se a sistemas externos porque é compatível com padrões e protocolos de integração do setor

Fácil de manter porque oferece suporte flexível a diferentes tipos de redes de comunicação e LTCs, reguladores e controles de banco de capacitores de terceiros

Valida a operação das mensagens de comunicação através da análise de resposta de comando

INTEGRAÇÃO DE EMS/SCADA

Integrado a vários tipos de sistemas EMS/SCADA

A integração típica e recomendada é via protocolo DNP 3.0

Pesquisará dados DNP do sistema EMS/SCADA através da integração Mestre/Seguidor DNP 3.0 para recuperar dados de subestação

VALIDAÇÃO OPERACIONAL E ALARME

Suporta recursos adicionais que permitem a manutenção e a administração econômicas de um sistema automatizado. 

Rastreia informações de manutenção e solução de problemas de ativos 

Identifica automaticamente bancos de capacitores para testes, seja devido a um cronograma de testes ou uma falha operacional identificada

Testará o banco de capacitores na carga de luz durante a noite, alternando o estado do banco de capacitores e verificando a operação, monitorando as alterações de valor var. Se uma mudança var inesperada for vista em uma ou mais fases, a solução de gerenciamento de Volt/Var do Yukon sinalizará que o capacitor falhou

PERDA DE COMUNICAÇÃO

Tolerará várias medições do dispositivo obsoletas com base em uma porcentagem configurável especificada pelo utilitário

Se 10% das medições do dispositivo forem obsoletas e a porcentagem configurável das medições obsoletas do dispositivo for de 20%, a solução Yukon continuará a analisar e operar os dispositivos aos quais continua a se comunicar.

Se 30% das medições do dispositivo forem obsoletas e a porcentagem configurável das medições obsoletas do dispositivo for de 20%, o Yukon desativará o controle automatizado

RELATÓRIOS HISTÓRICOS

Fornece muitos relatórios padronizados necessários para a administração do sistema

O Yukon tem uma interface integrada e intuitiva de relatórios que pode extrair quaisquer dados arquivados do banco de dados, juntamente com informações úteis de configuração

Existem modelos de relatório para apresentar dados sobre operações do banco de capacitores, alarmes e condições, contagens excessivas de operação do banco, bem como o relatório que identifica os bancos de capacitores com falha

Também gera relatórios sobre comunicações e estatísticas operacionais

ARQUITETURA DO SERVIDOR

A Eaton recomenda a implantação do Yukon em uma arquitetura de computação de três camadas, conforme recomendado pela NIST SP800-82

Essa arquitetura separa os serviços de banco de dados, aplicativos e apresentações para servidores independentes e níveis de segurança confiáveis dentro da concessionária de distribuição de energia elétrica

Firewalls são usados para configurar zonas segregadas e gerenciar o fluxo de tráfego entre essas zonas

Essa arquitetura separa física e logicamente as funções de computação com o objetivo de evitar que um aplicativo não autorizado acesse dispositivos de campo e de proteger a empresa a partir do campo

RECUPERAÇÃO DE DESASTRES E ALTA DISPONIBILIDADE

Pode ser implementado usando os processos de alta disponibilidade, recuperação de desastres e backup já definidos pela equipe de TI da concessionária de energia elétrica

Uma relação hierárquica é estabelecida entre os serviços centrais da solução de Gerenciamento de Volt/Var Yukon que fornecem um desligamento limpo da aplicação e falha de dependência organizada, caso tenha ocorrido uma falha de algum tipo

Requisitos

SERVIDOR DE BANCO DE DADOS

Servidor Microsoft SQL 2014

Servidor Microsoft SQL 2016

Banco de dados Oracle 12c (64 bits)

SOFTWARE SERVER

Windows Server 2012 (com o service pack mais recente instalado)

Windows Server 2012 R2 (com o service pack mais recente instalado)

Windows Server 2016

NAVEGADOR

Microsoft Internet Explorer 11.0

Microsoft Edge

Mozilla Firefox v54, 57

Google Chrome v62, 63

JAVA
Java 8u152
TOMCAT
8.5.24
Links para download
X
Download Close