Baixar documento () de 20
Soluções de sistema de automação de redes elétricas

Software com HMI integrada

Obtenha acesso imediato aos dados operacionais e não operacionais do sistema de automação usando a HMI integrada da plataforma de automação do SMP Gateway da Eaton. Visualize e controle todos os pontos de dados sem esforço de configuração adicional. Implemente o processamento de alarmes e exiba diagramas de linha única ou diagramas de painel frontal de dispositivos para a operação de subestação local. Acesse painéis, estatísticas, logs e arquivos para otimizar a operação e a manutenção e atender a metas operacionais mais amplas. Esta solução de interface homem-máquina fornece recursos de controle seguro e econômico, de visualização de dados e de gerenciamento de alarmes para sistemas de automação de serviços públicos. A plataforma de automação SMP Gateway é uma das soluções do sistema de automação de redes elétricas da Eaton.

Acesso e controle local e remoto
Segurança
Soluções escalonáveis
Custos operacionais reduzidos
Integração perfeita
Produtividade melhorada

Características principais

  • Reduzir custos de hardware, configuração e manutenção
  • Implementação flexível
  • Ajuste e configuração fáceis com vários recursos de autoconfiguração 
  • Comissionamento rápido e eficiente com ferramentas adicionais fornecidas 
  • Retorno rápido, reinicializa em minutos após a maioria das alterações na configuração do sistema  
  • Confiabilidade
  • Comunicação SCADA não afetada com alterações de configuração de HMI 

Compatibilidade com os sistemas modernos de automação de subestação

A função de HMI integrada do SMP Gateway fornece visualização local e remota e controle de todos os pontos de dados de subestação, sem nenhum esforço de configuração adicional. Ela também é compatível com o processamento de alarmes e diagramas de linha única, diagramas de painel frontal do dispositivo para operação e manutenção de subestação local ou remota. A HMI integrada do SMP Gateway elimina a necessidade de um PC de subestação com seus custos de manutenção caros, atualizações de software e patches mensais.

Acesso direto com HMI integrada ao SMP Gateway

A HMI integrada do SMP Gateway SMP está no núcleo do sistema de automação. Ela tem acesso aos dados de todos os dispositivos conectados. Sua ampla potência de processamento suporta facilmente a implementação dos painéis e diagramas de linha única, diagramas de painel frontal do dispositivo necessários para operar o sistema de automação moderna, enquanto realiza comunicações SCADA.
Especificações

Recursos avançados da HMI do SMP Gateway

Painel do sistema

O painel integrado do sistema é autoconfigurável e usado para monitoramento de integridade do sistema. Ele exibe informações como carga do processador, temperatura interna, status de sincronização do relógio, status de segurança, versões de firmware, componentes e configurações de hardware instalados.

Painel de comunicação

Este painel integrado é autoconfigurável e fornece uma visão geral rápida do status de todos os links de comunicações do IED e do centro de controle.

Painel de redundância (opcional)

Este painel integrado é autoconfigurável e fornece uma visão geral rápida dos status de redundância quando duas plataformas de automação são agrupadas em uma configuração redundante.

Gerenciamento de alarme

A página de alarme ativo integrado exibe todos os alarmes ativos organizados de acordo com a configuração do usuário. Uma exibição configurável de alarme único aparece na parte inferior da maioria das páginas da HMI e pode ser usada para reconhecer alarmes sem ter que sair da página atual.

Todos os alarmes são registrados em um arquivo de registro de alarme que pode ser visualizado na HMI do SMP Gateway.

Diagramas

Crie e carregue páginas de diagrama usando um aplicativo dedicado para PC com capacidade de mapeamento de pontos automático, uma biblioteca abrangente de símbolos de exibição do sistema de energia, incluindo objetos de controle, tendências.

Diagramas do painel frontal do dispositivo

Crie as páginas do painel frontal do dispositivo diretamente a partir do arquivo de configuração da plataforma de automação, configuração SMP.  A aplicação permite acesso ao SMP Diagram Editor com mapeamento de ponto automático e animação e biblioteca de formatos.  

Visualização de dados em tempo real

Listas de pontos pré-configurados fornecem um meio rápido e eficiente de visualizar os valores de dados em tempo real, destacar as mudanças, executar operações de controle e forçar valores durante o comissionamento. Todas as visualizações de dados fornecem recursos avançados de filtragem e pesquisa.

Dados não operacionais

Além dos dados operacionais em tempo real, a HMI do SMP Gateway também fornece acesso ao arquivo, estatísticas e arquivos de registro com apenas um clique. Registros de dados como histórico de alarmes, sequência de eventos, sincronização e distribuição de relógio, segurança e muitos outros podem ser acessados com segurança.

Requisitos do sistema de HMI do SMP Gateway

Suportado por

A HMI do SMP Gateway está totalmente integrada às seguintes plataformas de automação: SMP 4/DP, SMP SG-4250 e
SMP SG-4260.

Requisitos do navegador da web

O servidor web requer um navegador da Web, de preferência Google Chrome.

Exibição local

Se a HMI do SMP Gateway for usada localmente, a tela de toque selecionada deve ser compatível com os drivers da Elo TouchSystems para Windows CE 4.2 ou superior e pode implementar qualquer tecnologia de tela sensível ao toque, exceto APR, Projected Capacitive e Multi-Touch. Uma tela padrão com um mouse também é suportada.

Licença

Uma licença específica do SMP Gateway deve ser adquirida para usar o gerenciamento de alarmes, bem como diagramas e diagramas de painel frontal do dispositivo.

Links para download
X
Download Close