Baixar documento () de 20
Soluções de sistema de automação de redes elétricas

Software Yukon Feeder Automation

A solução Yukon Feeder Automation (YFA) da Eaton é um software avançado de automação de alimentador que se concentra em funções de rede elétrica autorreparáveis, como FLISR (localização de falhas, isolamento, restauração de serviço). O sistema foi projetado para ajudar a reduzir as métricas de SAIDI (Índice de Duração Média de Interrupção do Sistema) e SAIFI (Índice de Frequência Média de Interrupção do Sistema) convertendo interrupções sustentadas em interrupções momentâneas por meio de operações de comutação inteligentes automatizadas. O sistema YFA aproveita os dados em tempo real de Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IEDs) no sistema de distribuição, para detectar distúrbios do sistema, como falhas, e, em seguida, reconfigurar automaticamente o número total de clientes afetados por uma interrupção. A solução Yukon Feeder Automation da Eaton oferece aos engenheiros das concessionárias de energia elétrica as ferramentas para projetar e implementar facilmente uma solução de rede autorreparável. O sistema YFA facilita a mudança das configurações de automação, simplificando assim o processo de incorporação de novos IEDs ou adaptando-se às mudanças nas condições de campo. A facilidade de utilização do sistema YFA permite que as concessionárias incorporem a rede autorreparável como um processo em vez de tratar a automação do alimentador como um projeto.    

Aproveite dados em tempo real
Maior confiabilidade
Software dinâmico de autorreparação
Minimize o impacto do cliente
Reduza o SAIDI/SAIFI
Melhores métricas do sistema

Características principais

  • Gerenciamento de falhas, gerenciamento de perda de tensão e gerenciamento de carga
  • Configuração simples
  • Sistema de autorreparação
  • Aplicação baseada em servidor com arquitetura de comunicação centralizada

A solução do Yukon Feeder Automation (YFA) da Eaton transforma interrupções sustentadas em interrupções momentâneas

O YFA da Eaton é uma solução de resolução de serviço de isolamento de localização de falhas (Fault Location Isolation Service Resolution, FLISR) que permite que as concessionárias reduzam rapidamente a duração das interrupções para clientes em um alimentador afetado, restaurando muitos em menos de dois minutos e alguns até mesmo em 30 segundos.

Assista a este vídeo para saber mais.

Restauração mais rápida para melhor desempenho do sistema

Realiza restaurações de serviço em aproximadamente 30 segundos a 2 minutos, reduzindo significativamente o tempo de interrupção, SAIDI e SAIFI.
Especificações

Recursos do software Yukon Feeder Automation (YFA)

GERENCIAMENTO DE FALHAS
Detecta e isola rapidamente falhas de modo que as seções de carga não afetadas possam ser restauradas através de alimentadores com capacidade
GERENCIAMENTO DE TENSÃO
Detecta a perda de situações de tensão e pode isolar essas seções de linha do alimentador, de modo que as seções não afetadas possam ser restauradas
GERENCIAMENTO DE CARGA
Monitora continuamente o carregamento no sistema para ajudar a evitar sobrecarga no caso de um evento
INTEGRAÇÃO DE RECURSOS DE ENERGIA DISTRIBUÍDA

Permite a integração de Recursos de energia distribuída no sistema e compreende pelo fluxo de corrente direcional

Pode até ajudar a controlar esses recursos e gerenciar quais alimentadores estão conectados

MÚLTIPLOS PROTOCOLOS ABERTOS
O Sistema de automação não está bloqueado em um formato proprietário
COMUNICAÇÕES FLEXÍVEIS
O sistema pode aproveitar redes de comunicação existentes sem a necessidade de estabelecer uma rede nova ou separada para automação
INTEGRAÇÃO FÁCIL DO DISPOSITIVO
Controles de muitos fabricantes diferentes estão disponíveis através de menus suspenso para integrar esses dispositivos facilmente no sistema. Este recurso significa que o software YFA não bloqueia a rede elétrica em um único fornecedor. Também adicionamos novos dispositivos ao sistema mediante solicitação, para que o sistema de automação seja à prova de obsolescência à medida que novos dispositivos forem desenvolvidos.
TOPOLOGIAS DINÂMICAS
Não precisa estar em uma topologia "normal" para funcionar corretamente; isso significa que o software YFA pode responder a diferentes falhas em muitas situações diferentes
CONFIGURAÇÃO SIMPLES
Faz com que a configuração do sistema YFA seja direta e permite que as concessionárias de distribuição de energia elétrica realmente possuam seu sistema de automação
TREINAMENTO MÍNIMO DE ELETRICISTA E OPERADOR

Um sistema de restauração totalmente automático que requer pouca interação com operadores

É adaptável às práticas de trabalho atuais da concessionária e pode ser desabilitado através dos comandos de campo, como marca de linha viva ou modo local ou por comandos do operador

SIMULADOR INTEGRADO

A mesma lógica que aciona o mecanismo de automação em uma máquina de simulação YFA também aciona a máquina de produção YFA

Os testes realizados na simulação podem refletir precisamente como o sistema de produção funcionará

Isso é muito diferente dos sistemas distribuídos, onde um simulador só pode aproximar o que pode acontecer porque cada dispositivo/agente opera semi-independente nesses tipos de sistema e o simulador sempre opera em um PC, e não no equipamento real

DIMENSIONÁVEL

Pode ser implementado para controlar um sistema tão pequeno quanto dois dispositivos e operado em sistemas com mais de 800 dispositivos em tamanho

A configuração simples torna o YFA muito dimensionável, mas também de fácil manutenção à medida que a infraestrutura da rede elétrica evolui

RASTREAMENTO DE AUTOMAÇÃO CENTRALIZADO

Como todos os dados de um sistema YFA vêm para um local centralizado, eles são todos registrados, carimbados com data/hora e armazenados naquele local

Isso torna a compreensão do que aconteceu fácil com os eventos e relatórios de registro legíveis

Isso permite um sistema de melhoria contínua no sistema de automação, para que este possa ser otimizado para operar exatamente como a concessionária de energia elétrica deseja

REDUNDÂNCIA OPCIONAL
O YFA tem a opção de ter um sistema de espera a quente totalmente redundante, de modo que, se algo acontecer com a máquina principal, a máquina secundária preencherá e assumirá o sistema
SEGURANÇA

O YFA passou por amplos testes e avaliações de segurança para garantir que está em conformidade com as melhores práticas recomendadas em cibersegurança

O YFA usa o Active Directory do Windows para Autenticação e vincula autorizações específicas de funções com base nessa autenticação

Isso permite que diferentes usuários e grupos acessem o sistema, mas só permite que aqueles com privilégios certos façam modificações

Todas as modificações são rastreadas e registradas

Requisitos

SISTEMA OPERACIONAL

Windows 7 SP1

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 R2

Windows 10

Windows Server 2016

Windows Server 2019

WINDOWS 7 SP1, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS 10, WINDOWS SERVER 2016
x64
VELOCIDADE DA MEMÓRIA
1.333 MHz 
CAPACIDADE DE MEMÓRIA
8 GB
VELOCIDADE DA CPU
2,2 Gigahertz Compatível com Intel
TAMANHO DA UNIDADE DO SERVIDOR
500 GB
TIPO DE UNIDADE DO SERVIDOR
SATA para melhor desempenho ou RAID se a persistência de dados for necessária.
ADAPTADOR DE REDE
Adaptador de rede Dual Gigabit
Links para download
X
Download Close

YFA Basic Training video

YFA Pro Tip videos