O tempo de inatividade do data center é caro.
E se você pudesse prever interrupções futuras dias ou mesmo semanas antes?
Com nosso Serviço de Monitoramento Remoto baseado em nuvem (também conhecido como PredictPulse), que faz parte de nosso pacote para data centers da Brightlayer, especialistas em energia monitoram seus sistemas de fonte de alimentação ininterrupta (UPS) e unidade de distribuição de energia (PDU) da Eaton 24 horas por dia e estão prontos para agir por você quando surgirem problemas inesperados, minimizando o tempo de inatividade do equipamento.
“O serviço foi implementado rapidamente pelos técnicos de campo. Em uma das nossas instalações, a temperatura na sala estava aumentando. Como recebemos uma notificação, pudemos enviar um engenheiro para o local para averiguar o problema de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado). Se não tivéssemos feito isso, poderíamos ter enfrentado uma falha no UPS”.
“Gostamos da proximidade do setor de fabricação da Eaton com sua equipe técnica — como estão interligados — compartilhando lições aprendidas com muito mais rapidez em comparação com equipes externas de terceiros, que prestariam o suporte e, depois, transmitiriam tudo para a fábrica. Os serviços e engenheiros da Eaton foram fatores decisivos para nós”.
Nosso serviço de monitoramento remoto é fácil de ativar se você tiver um UPS compatível da Eaton, uma placa de rede e uma sonda de monitoramento ambiental e atender a todos os outros requisitos de instalação. Ative você mesmo em minutos usando nosso guia de início rápido ou peça a um técnico de campo da Eaton para ativar seus UPS para você – sem necessidade de software.
Se não estiver pronto para se comprometer, você também pode aproveitar nossa avaliação gratuita de 90 dias.
Modelo do equipamento |
Placa de rede necessária |
Sondas de monitoramento ambiental (EMP) necessárias |
| UPSs | ||
| Eaton 5P, 5PX, 5PX G2, 9130, 9PX, 9PXM, 9SX, Ferrups FX, PDU de rack ATS, 9E, 93PS (fw 2,50->), 91PS, 91PS Monobloco, 93E 15-80, (EATS115, EATS120, EATS220) | Placa de rede Gigabit (Network-M3) | Sonda de monitoramento ambiental Gen2 (EMPDT1H1C2) |
Placa de gateway industrial (INDGW-M2) |
Sonda de monitoramento ambiental Gen2 (EMPDT1H1C2) |
|
Placa de gateway industrial Gigabit X2 (INDGW-X2) |
Sonda de monitoramento ambiental Gen2 (EMPDT1H1C2) |
|
Power Xpert Gateway UPS X-slot Card (PXGXUPS) |
||
| PDUs | ||
| PDU de rack ATS Eaton (EATS115, EATS120, EATS220) | Placa de rede Gigabit (Network-M2) | Sonda de monitoramento ambiental Gen2 (EMPDT1H1C2) |
| PDU de rack G4 Eaton | Não necessário (módulo de rede Gigabit da rede Eaton incorporado, eGNM, incluído) | Sonda de monitoramento ambiental Gen2 (EMPDT1H1C2) |
Saiba mais sobre nosso pacote para data centers da Brightlayer, que inclui produtos de software para gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM), gerenciamento de infraestrutura distribuída e sistema de monitoramento de energia elétrica (EPMS).