Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

63/100LSC

Eaton Bussmann series low voltage British standard lockable safety carrier, 100A, Non Indicating, fuse accessory

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
63/100LSC
UPC
051712673778
EAN
5027590484800
Product Length/Depth
151.99 mm
Product Height
94.99 mm
Product Width
57.98 mm
Product Weight
915.08 g
Compliances
Contact factory

Especificações do produto

Accessory/spare part type
Other
Lockable safety carrier
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
Other
Quantity
5
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
CM63 Camaster fuse holder
CM100 Camaster fuse holder

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866