Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDF34F0600E2ML

Power Defense Globally Rated 100% UL, Frame 3, Four Pole, 600A, 25kA/480V, PXR20 LSI w/ Modbus RTU and Relays, Std Term Load Only (PDG3X4TA630)

Especificações gerais

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF34F0600E2ML
UPC
786687071129
Product Length/Depth
109.1 mm
Product Height
257.1 mm
Product Width
182.9 mm
Product Weight
7.68 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2

Especificações do produto

Amperage Rating
600 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T283
Circuit breaker type
PD3 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Protection
100% neutral protection
Terminals
Standard Terminals Load Only
Frame
3
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
25 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
35 kAIC @240V (UL)
10 kAIC Icu @250 Vdc
Number of poles
Four-pole (100% N)
Trip rating
600 A
Special features
Modbus / relays

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Digite seu número de série de 16 a 17 dígitos
O número de série inserido não deve conter caracteres especiais. O número de série inserido está incorreto; ele deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série inserido não foi encontrado. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série que você inseriu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique em aqui para navegar até a página do produto do número de série que você inseriu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência.
Número de série
Redefinir O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Use este formulário para reportar este problema para obter mais assistência.
Insira o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que você inseriu é suspeito! Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação inserido não corresponde aos nossos registros para este número de série. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação é obrigatório reportar este problema para obter mais assistência.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
Fale conosco para relatar um problema
x
Reportar um problema
Insira seu nome completo.
x
Obrigado, seu problema foi enviado. Nossa equipe de produto entrará em contato com você em breve.

Register Product

Please complete the form to register your product



Address of Installed Location

Ao enviar este formulário, concordo que os dados pessoais que forneço podem ser compartilhados com a Eaton, canais parceiros e terceiros que trabalham em nome da Eaton, de acordo com a Política de Privacidade da Eaton e em conformidade com as leis de privacidade de dados aplicáveis.

Test Reports

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Informações de suporte técnico

Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com

Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com