Redefinir
Redefinir
Power Defense Globally Rated 100% UL, Frame 3, Four Pole, 400A-High, 65kA/480V, PXR25 LSI w/ Modbus RTU and Relays, Std Term Load Only (PDG3X4TA401H)
| Product Name |
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
|
| Catalog Number |
PDF34MH400P2ML
|
| UPC |
786679755136
|
| Product Length/Depth |
109.1 mm
|
| Product Height |
257.1 mm
|
| Product Width |
182.9 mm
|
| Product Weight |
7.68 kg
|
| Compliances |
RoHS Compliant
|
| Certifications |
IEC 60947-2
CCC Marked |
| Amperage Rating |
400A High Override
|
| Voltage rating |
600 Vac
|
| Trip Type |
T291
|
| Circuit breaker type |
PD3 Global (100% UL)
|
| Circuit breaker frame type |
Complete breaker
|
| Protection |
100% neutral protection
|
| Terminals |
Standard Terminals Load Only
|
| Frame |
3
|
| Class |
Class A
|
| Communication |
Modbus RTU
|
| Interrupt rating |
65 kAIC at 480 Vac
|
| Rated operation voltage (Ue) at AC - max |
690
|
| Switch off technique |
Electronic
|
| Voltage rating - max |
600 V
|
| Interrupt rating range |
22 kAIC Icu @250 Vdc
100 kAIC @240V (UL) |
| Number of poles |
Four-pole (100% N)
|
| Special features |
Modbus / relays
|
Suporte da Eaton
Informações de suporte técnico
Dúvidas antes de comprar ou sobre
um produto que você já possui?
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com
Há peças de reposição disponíveis para este produto:
877-386-2273 opção 2
TRC@eaton.com