Exigez plus d'efficacité énergétique.
La série RGX de variateurs de fréquence est spécifiquement conçue pour répondre aux besoins de régénération ou de faible taux d'harmoniques grâce à l'utilisation d'un convertisseur de puissance actif bidirectionnel sur l'extrémité avant d'un variateur de bus à CC commun.
Éliminez le besoin d'une résistance externe ou d'un freinage mécanique, ce qui simplifie la conception du système, grâce au rendement dynamique et à la grande maniabilité du moteur du variateur de fréquence RGX. Celui-ci offre également une fiabilité supérieure, réduisant la distorsion totale du courant à 2 ou 3 %. Le dispositif Active Front End permet de réaliser des économies d'énergie et d'assurer une compatibilité de conception pour de nombreuses applications.
Le variateur de fréquence RGX convient à de nombreuses applications, notamment les convoyeurs, les broyeurs à billes, les machines d’extrusion, les pompes centrifuges, les enrouleurs et divers bancs d'essai.
Combinez les avantages de l’entraînement à fréquence variable RGX à ce qui suit.
| Technologie |
Type de variateurs de fréquence Eaton |
Fonctionnement |
THD habituelle |
Avantages |
Inconvénients |
|---|---|---|---|---|---|
| Réacteurs inductifs |
Atténue les harmoniques d'ordre supérieur en fournissant une impédance d'entrée élevée qui limite les courants de haute fréquence. | 33–38 % |
Utilisation simple et peu coûteuse |
Faible efficacité Chute de tension préoccupante |
|
| Convertisseur à 12 impulsions |
HCX |
Deux convertisseurs parallèles à 6 impulsions alimentés par des transformateurs d'isolation parallèles, déphasés de 30 °, qui atténuent les 5e et 7e harmoniques. L'impédance d'entrée atténue également les harmoniques d'ordre supérieur. | 12–18 % |
Utilisation simple Extrêmement robuste |
Pas aussi efficace que d'autres méthodes Coût relativement élevé par rapport à un filtre passif |
| Filtres passifs |
Fournit une impédance d'entrée élevée pour les harmoniques d'ordre supérieur, ainsi qu'un réacteur et un condensateur dérivés pour atténuer les 5e et 7e harmoniques. | 6–8 % |
Simple mise à niveau Faible coût de rendement Insensibilité à l'équilibre de la tension |
Défis lors de la conception des génératrices Questions relatives au facteur de puissance Moins robuste qu'à 18 impulsions |
|
| Convertisseur à 18 impulsions |
CPX |
Trois convertisseurs parallèles à 6 impulsions alimentés par un transformateur automatique monophasé déphasé de 20 ° pour annuler toutes les harmoniques en dessous du 17e. L'impédance d'entrée atténue également les harmoniques d'ordre supérieur. | 3–6 % |
Utilisation simple Extrêmement robuste |
Coût plus élevé pour les petites puissances en HP |
| Variateurs de fréquence à entrée active |
RGX |
L'avant à transistors bipolaires à porte isolée tire une puissance relativement linéaire de la ligne et utilise un filtre L-C-L pour atténuer le bruit de commutation des transistors bipolaires à porte isolée. | 3–5 % |
Efficacité légèrement supérieure À l’épreuve des déséquilibres de tension Capacité de régénération |
Coût élevé, pas aussi robuste qu'à 18 impulsions |