Télécharger le document () de 20
Variateurs de fréquence

Variateurs de fréquence PowerXL EGF à filtre passif

Exigez plus d'atténuation des harmoniques.

Les variateurs de fréquence PowerXL EGF Eaton combinent la réduction de la distorsion harmonique et le véritable rendement du facteur de puissance avec la toute dernière technologie des variateurs de fréquence Eaton pour offrir une solution de pointe.

Ce variateur de fréquence à filtre passif préfabriqué permet de réduire la surchauffe du transformateur ainsi que de prévenir la surcharge des disjoncteurs et des circuits primaires, ce qui permet le raccordement des variateurs de fréquence sur des génératrices et des systèmes d'alimentation à impédance élevée.

 

Caractéristiques de base du variateur de fréquence PowerXL EGF à filtre passif

  • Facilité d'utilisation : Utilise les plateformes de base des variateurs de fréquence DG1 et SVX, l'assistant de démarrage, les applications intégrées
  • Conception compacte : Conçu et pensé pour optimiser l'espace, intégrant le montage à bride du variateur de fréquence avec le dissipateur thermique à l'extérieur du boîtier. Plus petits dispositifs de l'industrie
  • Efficacité : Conçu et testé pour offrir une efficacité maximale grâce aux meilleurs composants de leur catégorie
  • Robuste et fiable : Une solution testée et éprouvée, conçue pour répondre à des applications commerciales et industrielles. Des solutions techniques pour mieux protéger le filtre et le variateur de fréquence sont disponibles

Profitez d'économies d'énergie jusqu'à 10 % de plus qu'avec un variateur de fréquence standard

Augmentez vos économies d'énergie jusqu'à 10 % par rapport à un variateur de fréquence standard grâce à Active Energy Control®, un algorithme d'optimisation de l'énergie fourni de série avec le variateur de fréquence H-Max

    Combien pourriez-vous économiser en dépenses énergétiques?

    Réduisez vos dépenses énergétiques. Téléchargez l'estimateur d'économies d'énergie pour voir comment votre consommation énergétique peut être réduite en utilisant un variateur de fréquence au lieu d'un démarreur direct.

    Prêt à commander?

    Utilisez notre outil « LOCALISER UN DISTRIBUTEUR » pour en trouver un près de chez vous.
    Caractéristiques

    Gamme de variateurs de fréquence sous boîtier Eaton

    Options standard

    Options de boîtiers

    • NEMA Type 1, 1 filtré, 12, 3R, 7
    • Montage mural
    • Montage au sol
    • Radiateur

    Options de dispositif de commande

    • Voyants de signalisation
    • Boutons-poussoirs
    • Commutateurs Man./Arrêt/Auto
    • Potentiomètres de vitesse
    • Arrêts d'urgence
    • Clavier externe

    Options de commande

    • Transformateur de commande
    • Borniers
    • Relais de commande
    • Minuteries

    Options de mesure

    • Compteur de temps écoulé
    • Voltmètre
    • Ampèremètre
    • Fréquencemètre
    • Compteur de puissance

    Options d'alimentation à l’entrée

    • Disjoncteur
    • Sectionneurs-fusibles
    • Fusibles
    • Protection contre les surtensions
    • Réacteur d'entrée

    Options de dérivation

    • Dérivation à trois contacteurs
    • Dérivation du démarreur progressif à tension réduite (RVSS)

    Options d'alimentation de sortie

    • Contacteur de sortie
    • Réacteur de sortie
    • Filtre dV/dt
    • Filtre à ondes sinusoïdales

    Comparaison des technologies

    Technologie
    Type de variateurs de fréquence Eaton
    Fonctionnement
    THD habituelle
    Avantages
    Inconvénients
    Réacteurs inductifs

    EGS

    SVX

    Atténue les harmoniques d'ordre supérieur en fournissant une impédance d'entrée élevée qui limite les courants de haute fréquence. 33–38 %
    Utilisation simple et peu coûteuse

    Faible efficacité

    Chute de tension préoccupante

    Convertisseur à 12 impulsions
    HCX
    Deux convertisseurs parallèles à 6 impulsions alimentés par des transformateurs d'isolation parallèles, déphasés de 30 °, qui atténuent les 5e et 7e harmoniques. L'impédance d'entrée atténue également les harmoniques d'ordre supérieur. 12–18 %

    Utilisation simple

    Extrêmement robuste

    Pas aussi efficace que d'autres méthodes

    Coût relativement élevé par rapport à un filtre passif

    Filtres passifs

    EGF

    CFX

    Fournit une impédance d'entrée élevée pour les harmoniques d'ordre supérieur, ainsi qu'un réacteur et un condensateur dérivés pour atténuer les 5e et 7e harmoniques. 6–8 %

    Simple mise à niveau

    Faible coût de rendement

    Insensibilité à l'équilibre de la tension

    Défis lors de la conception des génératrices

    Questions relatives au facteur de puissance

    Moins robuste qu'à 18 impulsions

    Convertisseur à 18 impulsions
    CPX
    Trois convertisseurs parallèles à 6 impulsions alimentés par un transformateur automatique monophasé déphasé de 20 ° pour annuler toutes les harmoniques en dessous du 17e. L'impédance d'entrée atténue également les harmoniques d'ordre supérieur. 3–6 %

    Utilisation simple

    Extrêmement robuste

    Coût plus élevé pour les petites puissances en HP
    Variateurs de fréquence à entrée active
    RGX
    L'avant à transistors bipolaires à porte isolée tire une puissance relativement linéaire de la ligne et utilise un filtre L-C-L pour atténuer le bruit de commutation des transistors bipolaires à porte isolée. 3–5 %

    Efficacité légèrement supérieure

    À l’épreuve des déséquilibres de tension

    Capacité de régénération

    Coût élevé, pas aussi robuste qu'à 18 impulsions
    Liens de téléchargements

    Ressources : Variateurs de fréquence PowerXL EGF à filtre passif

    X
    Download Close