L’« informatique en périphérie » est devenue une phrase à la mode dans le milieu informatique en référence aux données produites par les appareils de l’Internet des objets (IdO) qui sont traités plus près de l’endroit où les dispositifs finaux accèdent au réseau. Cela réduit la latence et crée des connexions plus rapides comparativement à l’envoi de données sur de longues routes vers des centres de données ou des nuages.
Une infrastructure énergétique fiable est essentielle au bon fonctionnement des appareils IdO, mais il existe de nombreuses menaces sur les sites éloignés fonctionnant en mode périphérie en raison de coupures de courant fréquentes ou de faibles niveaux de tension causés par des anomalies énergétiques ou des risques environnementaux.
En tant que chef de file en technologies d’informatique en périphérie, Eaton offre des solutions de gestion de l’alimentation pour les environnements informatiques distribués en périphérie afin de maintenir en fonction les applications et les appareils essentiels plus longtemps et d’empêcher les serveurs de perdre des données. Ces outils comprennent des alimentations sans coupure (ASC), des unités de distribution d’alimentation (PDU) et une gestion intelligente de l’alimentation avec surveillance environnementale, des notifications préalables, des fonctionnalités de contrôle à distance et des réponses automatisées pour un arrêt progressif.
Pour les déploiements en dehors des solutions physiques pour centres de données en périphérie, Eaton se concentre sur quatre environnements de base.
Cliquez ci-dessous pour obtenir plus de renseignements sur chaque environnement en périphérie.
Le calcul en périphérie est le cas d’utilisation le plus courant et consiste généralement en un déploiement en un seul bâti (ou moins d’un bâti) dans plusieurs emplacements hébergeant une IHC (infrastructure hyper convergente) pour le calcul et le stockage avec l’équipement de réseautage nécessaire.
• Cas d’utilisation : Informatique d’entreprise distribuée, vente au détail, soins de santé, hôtellerie, recherche universitaire, systèmes informatiques, logistique, audiovisuel
• Problèmes : Espace limité, arrêt de la grappe, gestion à distance
• Solutions : boîtier de bâti à montage mural, ASC montée sur bâti, surveillance et gestion de l’alimentation
Le centre de données local en périphérie se compose de quatre bâtis en un seul emplacement, contenant la fonction de calcul, le stockage, les équipements de réseautage et d’alimentation pour soutenir l’intelligence artificielle et la fonctionnalité d’apprentissage automatique qui offre une expérience client supérieure.
• Cas d’utilisation : Commerce au détail
• Problèmes : besoins en énergie plus élevés dans le bâti, contrôle d’accès au bâti, personnel limité
• Solutions : boîtier de bâti de serveur, ASC modulaire, surveillance et gestion de l’alimentation
L’IdO industriel (IIoT) en périphérie fait référence à un réseau interconnecté d’appareils intelligents qui forment un système pour surveiller, recueillir, échanger et analyser des données qui produisent des informations exploitables pour l’entretien prédictif ou l’optimisation des processus.
• Cas d’utilisation : Automatisation industrielle
• Problèmes : environnement difficile (poussière, température), convergence TI/TO
• Solutions : ASC compatible avec l’IIoT, carte de gestion de réseau cybersécurisée, surveillance et gestion de l’alimentation, sonde de surveillance environnementale
La passerelle en périphérie se compose de dispositifs positionnés entre les systèmes en périphérie et le nuage qui effectuent des fonctions comme la traduction de protocoles, le traitement/stockage/filtrage de données et la sécurité des dispositifs.
• Cas d’utilisation : Surveillance et analyse vidéo, gestion des bâtiments, alimentation et services publics, transports/feux de circulation, automatisation des usines, applications pour ville intelligente, défense, soins de santé, affichage numérique
• Problèmes : espace limité, sécurité de l’accès, personnel informatique limité sur place
• Solutions : boîtier de bâti à montage mural, ASC pour entreprise, surveillance et gestion de l’alimentation